Global icon

系列搜索:3项目
  • DF60
    推荐的

    DF60 系列

    [EnerBee™]

    支持65A(基于25℃环境温度 降额曲线)、10.16mm间距 板对线 内部电源用连接器(UL、C-UL、TÜV标准认证产品)


    1. 小型,可支持高达65A*的电流(8 AWG、1-2芯的情况下)
    2. 清晰的锁扣感和可靠的连接
    3. 各自独立的弹簧触点, 高可靠性的5点触点
    4. 嵌合选型 : 立式,、卧式、 中继、垂直嵌合横向出线压着插头
    5. 还备有支持手指保护(DF60F/DF60FS系列)的产品
    6. 适合线缆 : 8-12 AWG
    7. 提供防误插键选择


    *降额曲线,当环境温度25℃时

    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • Cover case
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • PIN数
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • 额定电流
    • 40.0, 42.0, 45.0, 50.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 1000.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 1000.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 10.16 mm
    • 开口间距
    • 10.16 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 15.2, 15.8, 22.36, 24.4, 29.2, 32.52, 34.56, 39.36, 39.56, 42.68, 44.72, 49.52, 49.72, 52.84, 59.68, 59.88, 63.0, 69.84 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 11.9, 15.7, 24.4, 25.0, 26.1, 28.3, 38.6, 39.6 mm
    • 连接器高度
    • 15.9, 16.65, 17.35, 18.0, 18.6, 21.5, 26.35, 33.45 mm
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 螺丝固定
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 0.2 μm
    • 外壳颜色
    • 红色, 黑色, 灰色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 8, 12
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 8, 10
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 面板安装方法
    • 螺丝固定
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 中继插头, 封面案例
  • LF
    推荐的

    LF 系列

    小型防水屏蔽连接器
    1. 小型、坚固
    2. 卡栓锁扣结构
    3. 防水结构
    4. 屏蔽线易于连接
    5. 降低组装工时
    6. 选型丰富
    7. 支持高速传输
    支持高速以太网Cat. 5e (1Gbps) &Cat. 6A (10Gbps)
    8. 适合长期户外使用
    9. 已获得安全标准
    10. 符合RoHS2标准
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插口, 其他
    • 部件部分
    • Flange, Cap
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 传输规格
    • CAT5e, CAT6A
    • 额定电流
    • 2.0, 4.0, 5.0, 10.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0, 50.0, 60.0, 125.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 42.0, 60.0, 125.0, 175.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 3, 4, 6, 8, 11, 12, 20
    • 其他PIN数
    • Hybrid 11pos. : Power 4pos. 10A, Signal 7pos. 2A, Hybrid 6pos. : Power 2pos. 4A, Signal 4pos. 1A
    • 壳体尺寸 (mm)
    • 7, 10, 13 mm
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -25 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • IPX7, IP X8
    • 接触电阻
    • 耐电压
    • 300, 1000, 1250 V Max.
    • 锁定方式
    • 摩擦锁扣, 螺丝固定, 卡栓
    • 接线方法
    • 焊接, 压着
    • 电缆外径
    • 5.0, 6.5, 6.9, 7.3, 8.7 mm
    • 插拔次数
    • 1000
    • 防指纹
    • 屏蔽功能
    • 无, 有
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 接触部电镀
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48, 500 h
    • 外装材料
    • 金属
    • 外壳表面加工
    • 镍, 铬
    • 连接器类型详细信息
    • 配件
  • PS3C
    推荐的

    PS3C 系列

    大电流单芯电缆连接用连接器

    L形插头实现节省空间的布线,高度灵活的电缆布线以及防误差设计。

    手指保护对应IP2X,可通过通用工具进行接线


    1. 对应大电流

    2. 节省空间和高度灵活的配线

    3. 防误插形状设计

    4. 手指保护对应IP2X

    5. 符合UL,C-UL,TÜV

    6. 2种选型

    7. 可以使用通用工具进行接线

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • Plug Cover, Screw
    • 面板安装方法
    • 螺丝固定
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 hours h
    • 插拔次数
    • 100
    • PIN数
    • 1
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 插销锁扣
    • 额定电流
    • 125.0, 210.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 1500.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 1500.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 基板封装设计
    • 接线方法
    • 螺丝固定
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 5
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 14.0 mm²
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 50.0 mm²
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 封面案例, 配件
系列搜索:3项目