HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
*前方匹配搜索
USB Type-C Connector
1. USB Type-C compliant interface connector 2. Reversible plug orientation ensures easy insertion 3. Clear Tactile Click (Excellent Lock Design) 4. Wide Product Variation 5. Halogen-free
微型USB连接器,满足USB 2.0 标准
极小型,高可靠度的连接器,根据微型-USB 标准(USB 2.0),遵循物理电气性能以及环境要求. 插座以及插头适用于多种装配方式以及终端种类, 允许它在多类应用中的使用 1. 尺寸减小 2. 插座样式 3. 插头样式 4. 平滑的插拔操作 5. 广濑是第一家获得微型USB认证的公司(TID编号).
[不推荐用于新设计] USB3.0 micro-B型连接器
1. 支持高速USB3.0传输 2. 支持微型USB2.0 3. 设计提供了更顺滑的插拔以及更长的寿命 4. 获得微型-USB 3.0认证(TID编号) 5. 通过无铅认证,无卤素产品