Global icon

系列搜索:1项目
  • U.FL
    推荐的

    U.FL 系列

    嵌合高度1.9mm~2.4mm 轻量 SMT 小型同轴连接器

    1. 省空间设计
    2. 提供免焊接型※U. FL(A)
    3. 射频特性(~18GHz)
    4. 适用极细氟树脂线缆
    5. 支持自动化实装
    6. 出色的插拔操作性
    7. 符合无卤素和RoHS2标准
    8.可提供一端为SMA、MMCX或TNC接头的线束组件
    • 连接器类型
    • 插座, 适配器, 治具・治工具
    • 部件部分
    • 一般称呼
    • SMA, U.FL
    • 参考规格
    • 防水性能
    • 线束品
    • 无, 有
    • 电缆长度
    • 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 116, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 250, 270, 300, 305, 350, 400, 420, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
    • 特性阻抗
    • 50.0 Ω
    • (Max.)频率
    • 3.0, 6.0, 8.0, 12.0, 18.0 GHz
    • 电压驻波比
    • 1.2, 1.3 Max.
    • PIN数
    • 1
    • 插拔次数
    • 30, 500, 1000, 10000
    • 安装方法
    • SMT, DIP穿孔
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 中心接点部分电镀
    • 金
    • 外部的接点部分电镀
    • 金, 镍, 银
    • 适合同轴电缆类型
    • 电缆外径
    • 0.81, 0.95, 1.13, 1.32, 1.37 mm
    • 接线方法
    • 适用电线外径(Max.)
    • 适用电线外径(Mi.)
    • 屏蔽外径
    • 中心导体外径
    • 适用电线注释
    • (Max.)使用温度范围
    • 85, 90, 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40, -10 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • White, Black, Gray
    • 嵌合部分形状1
    • SMA_Jack, SMA_Plug, SMA, RP-TNC, U.FL, RP-SMA
    • 嵌合部分形状2
    • U.FL_Plug, U.FL_Jack, U.FL, ML51
    • 反射衰减量
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:1项目