Global icon

系列搜索:6项目
  • BM25
    推荐的

    BM25 系列

    支持10A 0.7mm高 板对FPC用连接器

    1. 同时满足高供电能力和低薄化的设计
      最适合便携式设备电池连接使用
      - 额定电流 : 电流端子10A, 信号端子0.3A
      - 嵌合高度 : 0.7mm, 宽度 : 2.6mm
    2. 使接触电阻最小化, 节省电力
    3. 互相夹紧型多触点构造, 确保高接触可靠性
    4. 独特的金属件嵌合诱导构造, 确保高牢固性
    5. 自我嵌合诱导量大, 实现了流畅的嵌合操作
    6. 一体成型防止爬锡

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • USB2.0, USB3.0
    • 传输速度
    • 5.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.4 mm
    • 安装间距
    • 0.4 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 0.7 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 0.7 mm
    • 嵌合高度
    • 0.7 mm
    • PIN数
    • 4
    • 其他PIN数
    • 2
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 10
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 10.0 A
    • 额定电流 其他
    • 0.3 A
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 30.0 V
    • (DC)额定电压
    • DC 30.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • DC 30.0 V
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • BM28
    推荐的

    BM28 系列

    0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height,
    FPC-to-Board Connectors Supporting Up to 5A

    1. 5A Rated Current

    2. Highly Reliable Contact Design

    3. Superior Mating Operability

    4. Supports USB4 Gen.2 (20Gbps) Transmission

    5. Environmental Compatibility

    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1,
    • 传输速度
    • 10.0, 20.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.35 mm
    • 安装间距
    • 0.35 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高度
    • 0.6 mm
    • PIN数
    • 6, 10, 16, 18, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 46, 50, 58, 60
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 10
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.3, 5.0 A
    • 额定电流 其他
    • 0.3 A
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0, 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 50.0 V
    • (DC)额定电压
    • DC 30.0, 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • DC 50.0 V
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55, -40 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • BM29
    推荐的

    BM29 系列

    Ultra-Small, Power/Signal Contact Design for Board-to-Board/
    FPC-to-Board Providing 3A Max. Current

    1. Space- Saving Design
    2. Equipped with Power Contacts Capable of Handling up to 3A Current.
    3. The proprietary metal guide prevents the connector from being damaged against offset mating.
    4. A tactile click ensures secure mating.
    5. High Contact Reliability with 2- Points Contact

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • USB3.1
    • 传输速度
    • 10.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.35 mm
    • 安装间距
    • 0.35 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高度
    • 0.6 mm
    • PIN数
    • 2, 4, 6, 12, 24
    • 其他PIN数
    • Signal:2 Power:2, Signal:6 Power:2, Signal:24 Power:2, Signal:4 Power:2, Signal:12 Power:2
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 30
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 2.0, 3.0 A
    • 额定电流 其他
    • 0.3 A
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 50.0 V
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • DC 50.0 V
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • DF53
    推荐的

    DF53 系列

    [SignalBee™]

    0.6mm Pitch Small & Robust, Wire-to-Board Connector

    1 ‘Industry’s smallest‘ 0.6mm pitch crimp connector 1.45mm height, 3.55mm depth
    2 Up to 1.3A Max. when using 2 positions for power.
    3 Robust design withstands cable wiring.
    4 Box-shaped contact design provides contact stability
    5 Crimp case design prevents incomplete mating
    6 Halogen Free

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
    • 额定电流
    • 1.3 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 安装间距
    • 0.6 mm
    • 开口间距
    • 0.6 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 2.9, 3.0, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.7, 4.8, 5.3, 5.4, 6.5, 6.6, 7.7, 7.8, 8.9, 9.0, 10.1, 10.2, 11.3, 11.4, 12.5, 12.6, 13.7, 13.8 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 2.15, 2.82 mm
    • 连接器高度
    • 1.35, 1.45 mm
    • 安装方法
    • SMT
    • 基板封装设计
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 20
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 外壳颜色
    • 黑色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 32
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 0.4 mm²
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • DF57
    推荐的

    DF57 系列

    [SnapBee™]

    薄型 电源用 转动锁扣板对线连接器(UL・C-UL标准认证产品)

    1. 带转动锁扣的锁紧强化设计
    2. 刺针结构可提高电缆保持力
    3. 高可靠性的接触设计
    4. 防止嵌合偏移设计
    5. 防止爬锡
    6. 防止塑壳脱落
    7. 高性价比

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 5, 6
    • 额定电流
    • 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0, 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0, 100.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 1.2, 2.4 mm
    • 开口间距
    • 1.2, 2.4 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 3.5, 4.1, 4.7, 5.3, 5.9, 6.5, 7.1, 7.7, 8.3, 8.9 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 4.35, 4.6 mm
    • 连接器高度
    • 1.2, 1.4 mm
    • 安装方法
    • SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.0 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 0.2, 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色, 米色, 白
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 28, 30, 34
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 26, 28, 32
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -35 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • DF58
    推荐的

    DF58 系列

    [SnapBee™]
    高度1.0mm 板对线 小型低薄电源用连接器


    1.小型低背連接器
    2.縱向插接電纜水平輸出
    3.獨特的旁鎖結構
    4.MAX3.0A的高電流支持 (2芯:使用AWG#28時)
    5.可靠的接觸結構
    6.無鹵素
     

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 6
    • 额定电流
    • 2.0, 2.5, 3.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 100.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 1.2 mm
    • 开口间距
    • 1.2 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 4.5, 4.6, 5.7, 5.8, 6.9, 7.0, 9.3, 9.4 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 4.47, 4.77 mm
    • 连接器高度
    • 0.95, 0.975 mm
    • 安装方法
    • SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直
    • 插拔次数
    • 10
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色, 米色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 30
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 28
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:6项目