Global icon

HPJ-UFLHF6-088N1T-A100RS

CL0321-2527-0-01

RoHS (EU)2015/863

※实际产品与图像有差异的场合
  • 产品名称
  • HPJ-UFLHF6-088N1T-A100RS
  • Type de connecteur
  • Composants
  • Type générique
  • Norme industrielle

如果你正在考虑购买,请点击这里。*QA 如何购买


产品规格最终更新日期 July. 09, 2024

产品信息
  • 产品名称
  • HPJ-UFLHF6-088N1T-A100RS
  • CL No.
  • CL0321-2527-0-01
  • Type de connecteur
  • Composants
  • Type générique
  • Norme industrielle
  • Etanche
  • Assemblage du câble
  • Oui
  • Longueur du câble
  • 100 mm
  • Impédance caractéristique
  • 50.0 Ω
  • Fréquence (Max.)
  • 8.0 GHz
  • ROS (V.S.W.R.)
  • Nombre de voies
  • 1
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 30
  • Type de montage
  • Orientation du connecteur
  • Traitement de surface du contact central
  • Traitement de surface du contact externe
  • Type de câble coaxial recommandé
  • Diamètre extérieur du câble
  • 1.37 mm
  • Méthode de raccordement du fil
  • Diamètre maximum de l'isolation
  • Diamètre minimal de l'isolation
  • Diamètre du blindage
  • Diamètre du conducteur central
  • Remarques sur les câbles recommandés
  • Température de fonctionnement (Max.)
  • 90 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -40 ℃
  • Direction de montage
  • Plage flottante (XY) (mm)
  • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
  • Couleur du câble
  • Gray
  • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
  • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
  • Atténuation
  • RoHS (EU)2015/863
  • Conforme
  • SVHC
  • Contenu
  • Type de connecteur de détail
  • Epaisseur du traitement de surface
  • Type de verrouillage
  • Push-on
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Montage sur panneaux
  • Traitement de surface du blindage
  • Matériau d'isolement
  • Méthode du terminaison du câble (Conducteur central)
  • Méthode du terminaison du câble (Conducteur externe)
  • Joint hermetique
  • Nœud
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • 耐電力
  • (中心导体)接触电阻
  • (外部导体)接触电阻
  • 传输规格
  • 隔离
  • 额定电流
  • 额定电流 其他
  • (AC)额定电压
  • (AC)额定电压 其他
  • (DC)额定电压
  • (DC)额定电压 其他
  • 连接器长度(间距方向)
  • 连接器宽度(纵向)
  • 连接器高度
  • 嵌合高度(Min.)
  • 嵌合高度(Max.)
  • 嵌合高度
  • 推荐底板厚度
  • 引脚长度
  • UL 类型的电线/电缆
  • 包装形式
  • 单件包装
  • 购买的单位数
  • 20 PCS
  • 吸附带
  • 质量
  • 4.18 g
  • 静电敏感
  • 箱数
  • 200 PCS
  • 备注