Connexion du module de caméra
-
BK13
recommandé0.35mm Pitch, 0.6 to 2.0mm Stacking Height, 1.9mm Width, Hybrid FPC-to-Board Connector Supporting 5A
-
BM20
recommandé -
BM23FR
recommandé -
BM23PF
recommandé -
BM28
recommandé0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height, FPC-to-Board Connectors Supporting Up to 5A
-
DF12N
recommandé0.5mm Pitch SMT Board-to-Board Connector
-
DF17
recommandé -
DF40
recommandé0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector
Connexion interne
-
DF51
recommandé -
DF51K
recommandé[SignalBee™] 2mm Pitch, Center Lock, Wire-to-Board Connector (UL/C-UL Listed)
-
DF52
recommandé -
DF57
recommandé -
DF58
recommandé -
DF58
recommandé -
DF59M
recommandé -
FH35C
recommandéPas de 0,3 mm, hauteur de contact vertical de 0,9 mm, retournement arrière
-
FH52K
recommandéPas de 0.5/1mm, contact inférieur de 2 mm de hauteur, basculement avant compatible 125 ℃
-
FH58
recommandéPas 0,2/0,25 mm, Hauteur 0,9 mm, Contact supérieur et inférieur, Retournement arrière
-
FH63S
recommandéPas de 0,5 mm, contact inférieur de 2,8 mm de hauteur, verrouillage à une action, compatible 105 ℃
-
FH67
recommandéPas de 0,5 mm, hauteur de connexion verticale de 5,2 mm, verrouillage à une action, contact à 2 points, compatible 125 ℃
-
FH72
recommandéPas de 0,3 mm, hauteur du contact supérieur de 0,9 mm, verrouillage à une action
-
TF31
recommandé -
[SignalBee™] 1.0mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector
-
0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact, Back Flip
Connexion de la batterie
-
BK22
recommandé0.4mm Pitch, 0.7mm Stacking Height, 15A Rated Current, Power/Signal Hybrid FPC-to-Board Connector
-
DF60
recommandé[EnerBee™] 65A (Derating Curve, Ambient Temperature of 25℃ ), 10.16mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV Certified)
-
DF61Y
recommandé -
DF63
recommandé[EnerBee™] 15A 3.96mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV, Listed)
-
FX30B
recommandé
Connexion d'interface
-
CX
recommandé
PCB (transmission à grande vitesse)
-
DF36
recommandé0.4mm Pitch, Vertical Mating, Micro-Coaxial Cable Connector
-
DF40
recommandé0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector
-
DF56
recommandé -
DF81
recommandé -
FX18
recommandé -
FX23
recommandé -
FX23L
recommandé -
Pas de 0.5/0.4mm, contact inférieur de 1,5 mm de hauteur, Transmission à grande vitesse avant, connecteur FPC