Global icon

Haut-parleur AI

Haut-parleur AI



Connexion microphone / boutons

  • DF40

    recommandé

    0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector

  • 0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact, Back Flip

Connexion écran / écran tactile

  • FH58

    recommandé

    Pas 0,2/0,25 mm, Hauteur 0,9 mm, Contact supérieur et inférieur, Retournement arrière

  • FH62

    recommandé

    Pas de 0,25 mm, hauteur du contact supérieur de 1,1 mm, verrouillage à une action

  • FH72

    recommandé

    Pas de 0,3 mm, hauteur du contact supérieur de 0,9 mm, verrouillage à une action

  • 0.5mm Pitch / 1.0mm Height, One Action Lock, Top & Bottom Contact, FPC Connector

Connexion Main-Sub

  • FH63S

    recommandé

    Pas de 0,5 mm, contact inférieur de 2,8 mm de hauteur, verrouillage à une action, compatible 105 ℃

  • TF31

    recommandé

  • TF38

    recommandé

    0.5mm Pitch, 5.2mm Height, Double-sided Lead, Vertical Connection Type FPC/FFC Connector

Connexion d'antenne

Connexion des haut-parleurs

Liste des produits pour cette solution