Carte-à-Fil
-
DF51
recommandé -
DF51K
recommandé[SignalBee™] 2mm Pitch, Center Lock, Wire-to-Board Connector (UL/C-UL Listed)
-
DF59M
recommandé -
DF63
recommandé[EnerBee™] 15A 3.96mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV, Listed)
-
[SignalBee™] 2.0mm Pitch, Double-Row Connector (UL/CSA Compliant)
-
[SignalBee™] 1.0mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector
-
[SignalBee™] 1.0mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector
Rack et Panneau
-
Small, Rectangular, High Pin Count, Rack and Panel Crimp Connector
FPC/FFC
-
FH48
recommandéPas de 0,5 mm, hauteur 6,18 mm Connexion verticale Blindage FFC uniquement
-
FH52K
recommandéPas de 0.5/1mm, contact inférieur de 2 mm de hauteur, basculement avant compatible 125 ℃
-
Pas de 0,5 mm, hauteur de contact inférieur de 2,0 mm, retournement avant
-
Pas de 0,5 mm, hauteur de connexion verticale de 5,8 mm
-
Pas de 0,5 mm, hauteur du contact inférieur de 2,5 mm, blindage avant rabattable FFC uniquement
-
0.5mm/1.0mm Pitch, 2.0mm Height, Bottom Contact, Front Flip
-
Pas de 0.5/0.4mm, contact inférieur de 1,5 mm de hauteur, Transmission à grande vitesse avant, connecteur FPC
Carte-à-Carte
-
FX18
recommandé -
FX2B
recommandé1.27mm Pitch Multi-Function Two Piece, Wire-to-Board Connectors
-
[FunctionMAX™] Transmission à grande vitesse, connecteurs mezzanine de pas 0.6 mm
Câble optique actif
-
Active Optical Connector