FH48
recommandéPas de 0,5 mm, hauteur 6,18 mm Connexion verticale Blindage FFC uniquement
-
FH52K
recommandéPas de 0.5/1mm, contact inférieur de 2 mm de hauteur, basculement avant compatible 125 ℃
-
FH63S
recommandéPas de 0,5 mm, contact inférieur de 2,8 mm de hauteur, verrouillage à une action, compatible 105 ℃
-
FH67
recommandéPas de 0,5 mm, hauteur de connexion verticale de 5,2 mm, verrouillage à une action, contact à 2 points, compatible 125 ℃
-
0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact, Back Flip
-
Pas de 0,5 mm, hauteur du contact inférieur de 2,5 mm, blindage avant rabattable FFC uniquement
Interface
-
DF62W
recommandé[SignalBee™] Water Resistant, Slim In-line Connector for Internal Wiring
-
HR25A
recommandé -
HR30
recommandéMiniature Waterproof Plastic Connectors
-
IX
recommandé[ix Industrial™] IEC Standard Compliant Next-Generation Industrial Transmission Connector
-
LF
recommandé