Global icon

Résultats:4éléments
  • GT43
    recommandé

    GT43 série

    Supports LVDS, Shielded Coaxial Connector

    1. Compact and space-saving design
    2. Noise-resistant (conducted various noise evaluations)
    3. Seven key variations
    4. Supports One-step crimp termination
    5. High frequency characteristics: 3GHz
     * For applications other than for video, consider using GT21 or GT36S.

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Adaptateur, Contact, Autres
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Nombre de voies
    • 1
    • Courant nominal
    • 1.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
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
    • THR, SMT
    • Sens du montage
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
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
    • Type de fil recommandé
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
    • Boitier, Bouclier, Dispositif de retenue
  • HVH-280(Waterproof)
    recommandé

    HVH-280(Waterproof) série

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Socket, Contact, Autres
    • Composants
    • Crimp contact, Shield contact, Wire seal, Holder
    • Montage sur panneaux
    • Vis
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Etanche
    • IPX7, IP X9K, IP X8
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
    • 9.5 mm
    • Traitement de surface du contact
    • Etain
    • Type de verrouillage
    • Courant nominal
    • 30.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 600.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 600.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Type de montage
    • Orientation du connecteur
    • Sens du montage
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 14
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 12
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 120 ℃
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
    • Boitier, Accessoire
  • GT17H/HN

    GT17H/HN série

    High-Speed Data Transmission Shielded Connector with Robust Automotive Lock

    1.Low-profile, Space-saving Design
    2.Supports high-speed data transmission up to 1Gbps and enhanced EMI prevention
    3.Robust lock design ensures reliable connection and prevents accidental disconnection. 
    4.Meets stringent automotive testing standards for a wide range of applications.

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Autres
    • Composants
    • Outer terminal, Insulator, Housing, Retainer, Shield cover
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Nombre de voies
    • 4, 8, 16
    • Courant nominal
    • 1.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 250.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1, 2
    • Pas d'assemblage
    • 1.0, 2.0 mm
    • Pas du contact
    • 2.0 mm
    • Longueur du connecteur
    • 5.2, 6.9, 7.0, 7.2, 8.4, 8.7, 9.5, 9.6, 9.8, 9.9, 10.0, 10.8, 15.45, 15.55, 16.3, 16.4, 16.8, 18.7, 19.6, 19.8, 20.9, 22.4, 22.6 mm
    • Largeur du connecteur
    • 8.3, 8.9, 9.2, 10.35, 12.2, 12.3, 12.87, 12.9, 13.95, 14.45, 14.75, 15.35, 17.0, 17.85, 18.0, 19.2, 20.7, 21.35, 23.2, 24.85, 25.0, 26.3, 27.8, 28.45, 29.08, 29.85, 30.85, 31.25, 31.45, 31.77, 31.8, 31.97, 32.25, 38.65, 45.8 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 3.1, 4.35, 5.2, 7.0, 7.15, 7.2, 7.3, 8.0, 8.1, 8.75, 10.25, 10.3, 10.35, 10.45, 11.35, 12.65, 13.2, 13.3, 13.6, 13.7, 14.3, 14.4, 14.65, 15.1, 15.65, 15.94, 16.2, 16.85, 19.2, 19.6, 20.6, 25.25 mm
    • Type de montage
    • THR, SMT, THT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
    • Pistes decalees
    • Non
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • 1.6 mm Max.
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit, Coudé
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30
    • Traitement de surface du contact
    • Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 1.0 μm
    • Couleur du boitier
    • Vert, Noire, Bleue, Gris fonce, Gris clair, Marron
    • Méthode de raccordement du fil
    • Type de fil recommandé
    • Câble blindé
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
    • Vis
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
    • Accessoire, Boitier, Dispositif de retenue, Boîtier d'isolation
  • GT8E

    GT8E série

    Connecteurs carte à fil à haute pression de contact

    1.Nervure sur la zone de contact permet de prévenir l'oxydation de de cette zone.
    2. La conception empêche un mauvais accouplement.
    3. Conception résistant aux contraintes
    4. L'embase CMS avec des contacts de maintien traversants qui améliorent la rétention sur le PCB. Effort de rétention élevé sur le PCB.

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur male, Jack, Contact
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Nombre de voies
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24
    • Courant nominal
    • 1.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 250.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1, 2
    • Pas d'assemblage
    • 2.0 mm
    • Pas du contact
    • 2.0 mm
    • Longueur du connecteur
    • 7.1, 7.9, 8.6, 10.55, 12.0, 12.6, 12.9, 13.0, 13.7, 14.4, 14.6, 15.6, 16.6, 17.8, 18.4, 18.55, 18.8, 19.4, 20.6, 21.4, 21.85, 22.4, 23.3, 24.6, 25.3, 26.4, 27.25, 27.45, 28.4, 28.6, 30.0, 30.2, 31.25, 34.0, 34.2, 35.3, 36.4, 36.45 mm
    • Largeur du connecteur
    • 9.5, 9.95, 10.0, 11.0, 11.1, 21.8 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 5.7, 6.0, 6.9, 7.0, 7.6, 9.83, 10.0, 10.23, 11.95, 12.0, 12.1 mm
    • Type de montage
    • SMT, THT
    • Sens du montage
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
    • Pistes decalees
    • Non
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30
    • Traitement de surface du contact
    • doré, Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 1.0 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 20, 22, 28
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 20, 24, 28
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
    • Boitier
Résultats:4éléments