Alimentation interne
-
DF60
recommandé[EnerBee™] 65A (Derating Curve, Ambient Temperature of 25℃ ), 10.16mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV Certified)
-
DF63
recommandé[EnerBee™] 15A 3.96mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV, Listed)
-
FX30B
recommandé -
FX31
recommandéPower Connections for Internal Automotive Applications — Floating Connector
-
IT-P
recommandéCourant nominal 60A/70A, connecteurs de broche d'alimentation de la carte à la carte
-
[EnerBee™] 12A Max. 3.96mm Pitch Wire-to-Board Connectors
Signal de contrôle interne
-
DF51
recommandé -
[SignalBee™] 1.0mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector
Unité de ventilateur Blind Mate
-
HR34P
recommandéPetit, étanche, Connecteur Mate aveugle
Signal de contrôle externe
-
LF
recommandé
Signal optique externe
-
SW20
recommandé