FH28K
recommandéPas de 0,5 mm, contact inférieur de 2,55 mm de hauteur, compatible avec le flip avant 125 ℃
-
FH52K
recommandéPas de 0.5/1mm, contact inférieur de 2 mm de hauteur, basculement avant compatible 125 ℃
-
FH63S
recommandéPas de 0,5 mm, contact inférieur de 2,8 mm de hauteur, verrouillage à une action, compatible 105 ℃
-
TF31
recommandé -
TF38
recommandé0.5mm Pitch, 5.2mm Height, Double-sided Lead, Vertical Connection Type FPC/FFC Connector
-
0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact, Back Flip
-
Pas de 0,5 mm, hauteur du contact inférieur de 2,5 mm, blindage avant rabattable FFC uniquement
-
Pas de 0.5/0.4mm, contact inférieur de 1,5 mm de hauteur, Transmission à grande vitesse avant, connecteur FPC
E/S (Entrée/Sortie)
-
BNC75
recommandé12G-SDI Standard Compliant, 75Ω, connecteur coaxial
-
CX
recommandé -
D.FL75
recommandé75Ω Micro Coaxial Connector Supporting 12G-SDI(75Ω, up to 12GHz)
-
H.FL75
recommandéCompact 75Ω Coaxial Connectors (Low Profile SMT)
-
HR25A
recommandé -
IX
recommandé[ix Industrial™] IEC Standard Compliant Next-Generation Industrial Transmission Connector
-
PL75
recommandé -
Coaxial/Power/Signal Hybrid Connector
Carte-à-Carte
-
BM20
recommandé -
DF12N
recommandé0.5mm Pitch SMT Board-to-Board Connector
-
DF37
recommandé -
DF40
recommandé0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector
-
FX18
recommandé -
FX23
recommandé -
FX23L
recommandé -
[FunctionMAX™] Transmission à grande vitesse, connecteurs mezzanine de pas 0.6 mm
-
[FunctionMAX™] Transmission à grande vitesse, connecteurs mezzanine de pas 0.6 mm
CARTE-A-FIL
-
DF36
recommandé0.4mm Pitch, Vertical Mating, Micro-Coaxial Cable Connector
-
DH
recommandé -
IX
recommandé[ix Industrial™] IEC Standard Compliant Next-Generation Industrial Transmission Connector
-
ZX
recommandé