Global icon

Résultats:1éléments
  • FX27
    recommandé

    FX27 série

    [FunctionMAX™]

    Connecteur flottant de bord de carte au pas de 0,8 mm

    1. Pas de 0,8 mm
    2. Hauteur d'empilement: 22 mm Min.
    3. Nombre de contacts: 40/60/80/100/120
    4. Rattrapage de jeux: ± 0,6 mm Max. dans les directions X et Y
    5. Transmission haut débit: 2,5 Gbps (PCle-Gen.1)
    6. PCB interposeur personnalisable
    7. Capacité de courant: 0.5A / pin
    8. Montage automatique (standard avec adhésif pour l'aspiration)
    9. Excellentes performances d'accouplement grâce aux larges pions de guidage.

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • 2.5 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.8 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.8 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 22.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • Hauteur d'assemblage
    • 22.0 mm
    • Nombre de voies
    • 40, 60, 80, 100, 120
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Concept flottant
    • Oui
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 100
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 100.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Type de connecteur de détail
Résultats:1éléments