Global icon

Résultats:3éléments
  • HIF3B

    HIF3B série

    Connecteurs nappe conformes à la norme MIL

    1. Conforme à la norme MIL (MIL-C-83503)
    2. Produit validé UL
    3. Mécanisme évitant un mauvais accouplement
    4. Câble applicable --- câble plat UL2651 AWG28

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur male, Socket, Contact, Autres, Boitier, Accessoire
    • Composants
    • Cover case, Polarization key
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Norme industrielle
    • MIL
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA
    • Nombre de voies
    • 6, 10, 14, 16, 20, 24, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64, 100
    • Courant nominal
    • 1.0, 3.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 200.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 2, 4
    • Pas d'assemblage
    • 2.54 mm
    • Pas du contact
    • 2.54 mm
    • Longueur du connecteur
    • 12.19, 17.25, 17.27, 22.35, 24.8, 24.89, 26.92, 29.95, 29.97, 32.0, 35.05, 37.1, 37.55, 37.59, 39.6, 42.63, 42.67, 44.7, 47.75, 52.3, 55.35, 55.37, 57.4, 62.5, 68.04, 68.05, 68.07, 70.1, 80.77, 82.8, 85.85, 95.5, 100.6 mm
    • Largeur du connecteur
    • 6.0, 8.5, 9.0, 9.5, 27.3, 27.4, 29.3 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 7.0, 8.0, 9.0, 14.4, 18.0, 21.5, 27.3, 29.3 mm
    • Type de montage
    • THT, Enrubannage du fil
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
    • Pistes decalees
    • Non
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 500
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 0.2, 0.76 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage, IDC
    • Type de fil recommandé
    • Câble, Câble plat
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 22, 26, 28, 30, 36
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 20, 22, 24, 26, 32
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 60, 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55, -30 ℃
    • Montage sur panneaux
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
  • HIF3M*W

    HIF3M*W série

    Produit compatible norme MIL (MIL-C-83503)

    1-produit compatible norme MIL
    2-certifié UL
    3-mécanisme de prévention de mauvais accouplement
    4-usabilité supérieure

    • Type de connecteur
    • Embase, Socket
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • MIL
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA
    • Nombre de voies
    • 10, 14, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64
    • Courant nominal
    • 1.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 200.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 2
    • Pas d'assemblage
    • 2.54 mm
    • Pas du contact
    • 2.54 mm
    • Longueur du connecteur
    • 17.27, 22.35, 24.89, 29.97, 32.0, 37.1, 37.59, 39.6, 42.67, 44.7, 47.75, 52.3, 55.37, 57.4, 62.5, 68.07, 70.1, 80.77, 82.8, 85.85, 95.5, 100.6 mm
    • Largeur du connecteur
    • 6.0, 8.5, 9.0, 26.6 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 9.0, 15.6, 26.6, 27.3 mm
    • Type de montage
    • THT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Vis, Soudure
    • Pistes decalees
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 500
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 0.15 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire
    • Méthode de raccordement du fil
    • IDC
    • Type de fil recommandé
    • Câble plat
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 28
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 28
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
  • PCN10

    PCN10 série

    IEC603-2 / DIN41612 Standard Compliant Products

    1. Complies with DIN Standard
    2. Number of Positions
    3. Two-point Contact Design
    4. Wide Applications
    5. Stacking Height Variation
     

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur femelle, Socket, Contact, Accessoire
    • Composants
    • Polarizing key
    • Norme industrielle
    • IEC, DIN
    • Les normes de sécurité
    • UL
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Pas du contact
    • 2.54 mm
    • Pas d'assemblage
    • 2.54 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 16.8, 16.9, 17.9, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 16.8, 16.9, 17.9, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 16.8, 16.9, 17.9, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • Nombre de voies
    • 16, 20, 32, 44, 48, 50, 64, 90, 96, 100, 128
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Concept flottant
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 500
    • Type de montage
    • THT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 2.0, 3.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 250.0, 300.0 V
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
Résultats:3éléments