Connexion Affichage / Boutons
-
DF40
recommandé0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector
-
0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact, Back Flip
Connexion Main-Sub
-
FH63S
recommandéPas de 0,5 mm, contact inférieur de 2,8 mm de hauteur, verrouillage à une action, compatible 105 ℃
-
FH67
recommandéPas de 0,5 mm, hauteur de connexion verticale de 5,2 mm, verrouillage à une action, contact à 2 points, compatible 125 ℃
-
TF31
recommandé -
TF38
recommandé0.5mm Pitch, 5.2mm Height, Double-sided Lead, Vertical Connection Type FPC/FFC Connector
Connexion d'interface
-
CX
recommandé