Connexion PWR / SGNL / bouton du moteur
-
DF65
recommandé -
[SignalBee™] 1.0mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector
Connexion capteurs / caméra / haut-parleur / écran
-
FH63S
recommandéPas de 0,5 mm, contact inférieur de 2,8 mm de hauteur, verrouillage à une action, compatible 105 ℃
-
FH67
recommandéPas de 0,5 mm, hauteur de connexion verticale de 5,2 mm, verrouillage à une action, contact à 2 points, compatible 125 ℃
-
TF31
recommandé -
TF38
recommandé0.5mm Pitch, 5.2mm Height, Double-sided Lead, Vertical Connection Type FPC/FFC Connector
Connexion d'interface
-
CX
recommandé
Connexion d'antenne
-
U.FL
recommandé
Connexion de la batterie
-
DF63
recommandé[EnerBee™] 15A 3.96mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV, Listed)