Carte-à-Carte
-
BM28
recommandé0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height, FPC-to-Board Connectors Supporting Up to 5A
-
BM29
recommandé -
BM55
recommandé0.3mm Pitch, 0.5 to 0.8mm Stacking Height, 1.5mm Depth, Ultra Compact, Hybrid, FPC-to-Board Connector
-
DF40
recommandé0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector
-
DF40T
recommandé0.4mm Pitch, 3.38mm Depth, 125ºC Heat Resistance, Board to Board/FPC to Board Connector for Automotive
-
ER8
recommandé[FunctionMAX™] PCIe Gen.4 High Speed Transmission (16+Gbps), 0.8mm Pitch, Board-to-Board Connectors
-
FX23
recommandé -
FX23L
recommandé -
[FunctionMAX™] Transmission à grande vitesse, connecteurs mezzanine de pas 0.6 mm
-
[FunctionMAX™] Transmission à grande vitesse, connecteurs mezzanine de pas 0.6 mm
Câble optique actif
-
FJ
recommandéConnecteur à fibre optique pour connexion interne (FJ-L)
-
Ultra Small AOC, 0.05 to 6.25Gbps, Bidirectional Optical Transmission Type Active I/F Connector
-
Active Optical Connector
FPC/FFC
-
FH48
recommandéPas de 0,5 mm, hauteur 6,18 mm Connexion verticale Blindage FFC uniquement
-
FH52K
recommandéPas de 0.5/1mm, contact inférieur de 2 mm de hauteur, basculement avant compatible 125 ℃
-
FH62
recommandéPas de 0,25 mm, hauteur du contact supérieur de 1,1 mm, verrouillage à une action
-
FH63S
recommandéPas de 0,5 mm, contact inférieur de 2,8 mm de hauteur, verrouillage à une action, compatible 105 ℃
-
FH67
recommandéPas de 0,5 mm, hauteur de connexion verticale de 5,2 mm, verrouillage à une action, contact à 2 points, compatible 125 ℃
-
Pas de 0,5 mm, hauteur du contact inférieur de 2,5 mm, blindage avant rabattable FFC uniquement
Carte-à-Fil
-
DF51
recommandé -
DF51K
recommandé[SignalBee™] 2mm Pitch, Center Lock, Wire-to-Board Connector (UL/C-UL Listed)
-
DF52
recommandé -
DF57
recommandé -
DF58
recommandé -
DF60
recommandé[EnerBee™] 65A (Derating Curve, Ambient Temperature of 25℃ ), 10.16mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV Certified)
-
DF63
recommandé[EnerBee™] 15A 3.96mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV, Listed)
-
[SignalBee™] 1.0mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector
-
[SignalBee™] 1.0mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector
-
[EnerBee™] 12A Max. 3.96mm Pitch Wire-to-Board Connectors