Carte-à-Fil
-
DF60
recommandé[EnerBee™] 65A (Derating Curve, Ambient Temperature of 25℃ ), 10.16mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV Certified)
Connecteur non-magnetique
-
MRF14
recommandéNon-Magnetic, Long-Life Connector
FPC/FFC
-
FH28K
recommandéPas de 0,5 mm, contact inférieur de 2,55 mm de hauteur, compatible avec le flip avant 125 ℃
-
FH48
recommandéPas de 0,5 mm, hauteur 6,18 mm Connexion verticale Blindage FFC uniquement
-
Pas de 0,5 mm, hauteur du contact inférieur de 2,5 mm, blindage avant rabattable FFC uniquement
-
Pas de 0.5/0.4mm, contact inférieur de 1,5 mm de hauteur, Transmission à grande vitesse avant, connecteur FPC
Carte-à-Carte
-
FX18
recommandé -
FX23
recommandé -
FX23L
recommandé -
IT18
recommandéCOM-HPC® Standard Compatible, Ultra High Density, Low Profile, BGA Mezzanine Connector
-
IT3
recommandéHigh-Speed (10⁺Gbps) BGA Mezzanine Connectors
-
IX
recommandé[ix Industrial™] IEC Standard Compliant Next-Generation Industrial Transmission Connector
-
PQ50
recommandéPower Supply/Signal Connectors for Industrial Equipment
-
[FunctionMAX™] Transmission à grande vitesse, connecteurs mezzanine de pas 0.6 mm
-
[FunctionMAX™] Transmission à grande vitesse, connecteurs mezzanine de pas 0.6 mm