Global icon

Résultats:21éléments
  • FX18
    recommandé

    FX18 série

    [FunctionMAX™]

    High Speed Transmission, 0.8mm Pitch Connectors for PCB Connections

    1. 0.8mm pitch
    2. Connection type: Coplanar/Right Angle/Parallel (Height: 10 to 45mm)
    3. No of Pos.: 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
    4. MF (Multi-Functional) contact
    5. Effective mating length of 2mm (Signal contact)
    6. Resistant to excess mating force
    7. Simplified mating with large guides

     

    FX18H
    0.8mm Pitch, Open Pluggable Specification 2.0 (OPS 2.0) Standard Connector
    125℃ Heat-Resistant, Board-to-Board Horizontal Connection Connector

    1   Open Pluggable Specification 2.0 (OPS 2.0) Standard Connector
         OPS is an Intel specification that serves as the industry-wide standard for digital signage, etc.  
    2   High-Speed Variation of the FX18 Series
      Enhancing high-speed performance by optimized contact shapes and configurations of the conventional FX18 Series.
    3   125℃ Heat Resistance
    4   Compatible Mating and Mounting Pattern with the FX18 Series

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Composant intermediaire
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • PCIe Gen.4, , , ,
    • Débit
    • 16.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.8 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.8 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • Nombre de voies
    • 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
    • Remarques sur le nombre de voies
    • 4
    • Concept flottant
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 500
    • Type de montage
    • THR, SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • 3.0 A
    • Tension nominale (AC)
    • AC 100.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • AC 100.0 V
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85, 125 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Type de connecteur de détail
  • FX23
    recommandé

    FX23 série

    High Speed Transmission, 0.5mm Pitch
    Board-to-Board Floating Connectors

    1. Pitch: 0.5mm
    2. Connection Type: Stacking (Height : 8 to 30mm)/Right Angle
    3. Positions Available: 20/40/60/80/100/120 for signal + 4 pins for power
    4. Floating Range: X Direction : ±0.6mm ; Y direction: ±0.6mm
    5. Supports PCle Gen.4 (16Gbps)
    6. Hybrid Power Design (3A/pin×4 lines)
    7. Current Capacity: Signal Contact 0.5A/pin Power Contact 3A/pin
    8. Pick & Place (suction tape attached as standard)
    9. Large guide post for excellent mating performance

     

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • PCIe Gen.4
    • Débit
    • 16.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Nombre de voies
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Concept flottant
    • Oui
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 100
    • Type de montage
    • THR, SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • 3.0 A
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • AC 200.0 V
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
  • FX25
    recommandé

    FX25 série

    [FunctionMAX™]

    Pas de 0,4 mm, petit et flottant, connecteur de carte à carte

    1. Pas de 0,4 mm, compact, connecteur à grand nombre de broches

    2. Type de connexion : Connexion à angle droit

    3. Quantité flottante: ±0.45mm dans les directions X et Y

    4. Transmission à grande vitesse : 2,5 Gbit/s

    5. Capacité actuelle : 0,4 A/broche

    6. Excellente opération d'accouplement grâce à un guide d'auto-alignement large

    7. Longueur de raccord efficace : 1mm pour la conception de haute fiabilité de contact

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • 2.5 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.4 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.4 mm
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
    • 80, 110
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Concept flottant
    • Non, Oui
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
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.4 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Type de connecteur de détail
  • FX27
    recommandé

    FX27 série

    [FunctionMAX™]

    Connecteur flottant de bord de carte au pas de 0,8 mm

    1. Pas de 0,8 mm
    2. Hauteur d'empilement: 22 mm Min.
    3. Nombre de contacts: 40/60/80/100/120
    4. Rattrapage de jeux: ± 0,6 mm Max. dans les directions X et Y
    5. Transmission haut débit: 2,5 Gbps (PCle-Gen.1)
    6. PCB interposeur personnalisable
    7. Capacité de courant: 0.5A / pin
    8. Montage automatique (standard avec adhésif pour l'aspiration)
    9. Excellentes performances d'accouplement grâce aux larges pions de guidage.

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • 2.5 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.8 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.8 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 22.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • Hauteur d'assemblage
    • 22.0 mm
    • Nombre de voies
    • 40, 60, 80, 100, 120
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Concept flottant
    • Oui
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 100
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 100.0 V
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
  • FX30B
    recommandé

    FX30B série

    [FunctionMAX™]

    13 to 25A Compatible, Position Misalignment Absorption Type
    Power Supply Connector for PCB Connections

    1. Contact Pitch: 3.81mm, 7.62mm
    2. Current Capacity: 13-25A/pin
    3. Connection Type: Parallel, Coplanar, Right Angle
    4. No. of Pos.: 2 / 3 / 4 / 5pos.
    5. Position Misalignment Absorption Range:±0.3 mm
    6. Effective Mating Length: 2mm
    7. Multi-point Contact Design
    8. Low Insertion / Extraction Force
    9. Robustness
    10. Large Guide For Superior Mating Ability
    11. Protected mating face design
    12. UL, C-UL and TÜV certified.

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Pas du contact
    • 3.81, 7.62 mm
    • Pas d'assemblage
    • 3.81, 7.62 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Nombre de voies
    • 2, 3, 4, 5
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Concept flottant
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • ± 0.3 mm
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • ± 2.0 mm
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 100
    • Type de montage
    • THT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 10.0, 20.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 250.0, 600.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 250.0, 600.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Type de connecteur de détail
  • IT9
    recommandé

    IT9 série

    0.5mm Pitch, High Speed Transmission, Right Angle Connector

    1  High Speed Transmission (32Gbps)
    2  Floating design enables mounting of multiple components on same board
    3  Varieties, No. of Pos.: 152pos.

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • 32.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
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
    • 84, 152, 224
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Concept flottant
    • Oui
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 100
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.3 A
    • Courant nominal autre
    • 0.5 A
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • DC 50.0 V
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Type de connecteur de détail
  • A1

    A1 série

    Connecteur haute densité au pas de 2,54 mm

    1. Montage haute densité
    2. Variation du nombre de contacts (16 variantes de 6 à 64 contacts)
    3. Compatible avec les séries HIF3B côté câble et HIF3H côté réceptacle
    • Type de connecteur
    • Embase, Contact, Boitier
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Nombre de voies
    • 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64
    • Courant nominal
    • 3.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 200.0, 250.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 2
    • Pas d'assemblage
    • 2.54 mm
    • Pas du contact
    • 2.54 mm
    • Longueur du connecteur
    • 4.78, 7.32, 7.62, 9.86, 10.16, 12.4, 12.7, 14.94, 15.24, 17.48, 17.78, 20.02, 20.32, 22.56, 22.86, 25.1, 25.4, 30.18, 30.48, 32.72, 33.02, 37.8, 38.1, 42.88, 43.18, 50.5, 50.8, 63.2, 63.5, 75.9, 76.2, 80.98, 81.28 mm
    • Largeur du connecteur
    • 5.0, 5.08, 9.0 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 8.5, 8.54, 13.95 mm
    • Type de montage
    • THT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
    • Pistes decalees
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 500
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 0.2 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 26, 30
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 22, 26
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
  • A3

    A3 série

    2mm Pitch Miniature Connector (Dual-Row)

    1. Miniature Type and High Density Mounting
    2. Variation in Number of Contacts
    3. Stacking Variation

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur femelle, Contact, Boitier, Pin courte (Contact court)
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Nombre de voies
    • 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 44, 48, 50, 62
    • Courant nominal
    • 1.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 200.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 2
    • Pas d'assemblage
    • 2.0 mm
    • Pas du contact
    • 2.0 mm
    • Longueur du connecteur
    • 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 22.0, 24.0, 26.0, 28.0, 30.0, 32.0, 32.3, 36.0, 40.0, 44.0, 48.0, 50.0, 62.0 mm
    • Largeur du connecteur
    • 4.0, 6.0, 6.6, 7.16 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 4.2, 4.4, 5.0, 5.3, 7.0, 7.3 mm
    • Type de montage
    • SMT, THT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
    • Pistes decalees
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 100
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 0.2 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire, Marron
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 30
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 26
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
  • DF11

    DF11 série

    [SignalBee™]
    2.0mm Pitch, Double-Row Connector (UL/CSA Compliant)

    1. Space-saving on Board
    2. Wide Varieties
    3. Wide Applicable Wire Range

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur male, Connecteur femelle, Socket, Adaptateur, Contact
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA
    • Nombre de voies
    • 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
    • Courant nominal
    • 0.5, 1.0, 2.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 100.0, 250.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 250.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 2
    • Pas d'assemblage
    • 2.0 mm
    • Pas du contact
    • 2.0 mm
    • Longueur du connecteur
    • 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 11.5, 12.0, 13.0, 13.5, 14.0, 15.0, 15.5, 16.0, 17.0, 17.5, 18.0, 19.0, 19.5, 20.0, 21.0, 21.5, 22.0, 23.0, 23.5, 24.0, 25.0, 25.5, 26.0, 27.0, 27.5, 28.0, 29.0, 29.5, 30.0, 31.0, 31.5, 32.0, 33.0, 33.5, 34.0, 35.0, 35.5, 36.0, 37.0, 37.5, 39.0, 39.5 mm
    • Largeur du connecteur
    • 5.0, 6.0, 6.09, 6.5, 6.9, 8.0, 9.2 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 5.95, 6.45, 6.6, 7.2, 7.3, 9.2, 13.0 mm
    • Type de montage
    • SMT, THT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Pistes decalees
    • Non
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • 1.6 mm Max.
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30, 50
    • Traitement de surface du contact
    • doré, Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 0.2, 0.3, 1.0, 2.0 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire, Beige
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage, IDC
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 22, 26, 28, 30
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 22, 24, 26, 30
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
    • -40, -30 ℃
    • Montage sur panneaux
    • Encliquetage
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
    • Connecteur femelle fil-à-fil
  • EX

    EX série

    Pas de 0.8mm, connecteurs pour applications médicales et industrielles

    1.interface optimisée pour les scanners portables à ultrasons
    2.nombre de voies élevé pour un faible poids et encombrement
    3.structure de mise à la masse optimisée
    4.cinématique de connection électrique à 4 étapes pour une force d'insertion faible malgré un nombre élevé de voies
    5.pions de centrage permettant un accouplement aisé
    6.nombreuses versions disponibles: embases droites ou coudées, avec ou sans blindage
    7.connecteur RoHS et sans halogène*
    *Ce connecteur répond aux exigences de la norme sans halogène soit 900ppm max de chlore, 900ppm max de brome et 1500ppm max de chlore et brome au total.
    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Autres
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
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • 48 hours h
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 10000
    • Nombre de voies
    • 280
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Type de verrouillage
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 250.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Type de montage
    • THT
    • Orientation du connecteur
    • Angle droit
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
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
    • -25 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Type de connecteur de détail
    • Accessoire
  • EX60B

    EX60B série

    Connecteurs d'interface à accouplement/désaccouplement avec une inclinaison faible

    1. Accouplement/désaccouplement incliné
    2. Haute longévité
    3. Transmission de données à haut débit
    4. Fixation sécurisée
    5. Faible hauteur - Encombrement réduit
    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
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
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • 48 hours h
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 10000
    • Nombre de voies
    • 29
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Type de verrouillage
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 250.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
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
  • FX2

    FX2 série

    Connecteurs multifonctions au pas de 1,27 mm composé de deux pièces

    1. Diverses connexions possibles avec diverses lignes de produits
    2. Manipulation aisée en une seule opération
    3. Connexion carte à carte:
    (1) Empêche la pénétration du flux
    (2) hauteur d'assemblage de 12 mm à 16 mm
    (3) Mécanisme de prévention d'un accouplement partiel
    4. Connexion carte à fil:
    (1) verrouillage positif avec une opération aisée
    (2) Câble applicable / AWG28
    5. Variante CMS
    Conception robuste avec des supports métalliques sur PCB

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur femelle
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA
    • Nombre de voies
    • 20, 32, 40, 52, 60, 68, 80, 100, 120
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 125.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 2, 4
    • Pas d'assemblage
    • 0.635, 1.27 mm
    • Pas du contact
    • 1.27 mm
    • Longueur du connecteur
    • 22.75, 25.75, 30.37, 35.45, 38.45, 43.07, 46.07, 48.15, 51.15, 53.23, 60.85, 63.85, 73.55, 76.55, 86.25 mm
    • Largeur du connecteur
    • 7.0, 7.5, 9.0, 11.2, 15.0, 16.0 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 7.0, 7.5, 8.5, 8.6, 9.5, 9.7, 10.5, 11.2, 11.5 mm
    • Type de montage
    • SMT, THT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
    • Pistes decalees
    • Non, Oui
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 500
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 0.2 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire, Marron
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
  • FX20

    FX20 série

    [FunctionMAX™]

    Connecteur carte à carte avec structure "floating", au pas de 0,5mm

    1. Pas de 0,5mm
    2. Type de connexion: Angle droit / Verticale
    3. Nombre de voies: 20, 40, 60, 80, 100, 120 et 140
    4. Plage de "floating": +/- 0,6 à 0,8 mm dans l'axe X et +/- 0,6 mm dans l'axe Y
    5. Contact double points pour une fiabilité de connexion (Cf dessin à droite)
    6. Courant admissible: 0,5 A par contact
    7. Sécurité de contact de 1,5mm
    8. Espace disponible sous le connecteur permettant de mettre des pistes ou des trous sur le PCB
    9. Zone d'aspiration pour montage automatique incluse
    10. Structure d'auto-alignement et d'autoguidage

     

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Nombre de voies
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Concept flottant
    • Oui
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 50
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
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
  • FX5

    FX5 série

    Connecteurs au pas de 1 mm pour un raccordement vertical

    1. Embases:
    Deux types d'embases sont disponibles, avec un bas ou un haut profil.
    2. Accouplement séquentiel en deux étapes
    3. Guidage de l'accouplement
    Une nervure de guidage permet d'obtenir une auto-alignement de ± 1 mm.
    4. Coplanarité CMS
    La coplanarité des zones de soudure CMS a une haute précision de 0,1 mm.
    5. Miniaturisation
    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Pas du contact
    • 0.5, 1.0 mm
    • Pas d'assemblage
    • 1.0 mm
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
    • 20, 40, 52, 56, 60, 68, 80
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Concept flottant
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 500
    • Type de montage
    • SMT, THT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 100.0 V
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
  • FX5M1

    FX5M1 série

    Pas de 1,0mm, connecteur carte-à-carte avec nombre de voies important

    1. important nombre de voies: 100voies, 200 voies
    2.larges pions de guidage pour accouplement aisée du connecteur. Rattrapage de jeu latéral: 2,5mm
    3.sécurité de contact: 2,2mm
    4. clic sonore audible lors de l'accouplement
    5.versions RoHS disponibles
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
    • Concept flottant
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
  • HIF3F

    HIF3F série

    Embases évitant un accouplement incorrect

    1. Prévention d'un mauvais accouplement
    L'embase est équipé murs de protection permettant d'éviter un accouplement incorrect par rapport contrairement à la série HIF3E.
    2. Compatibilité
    Ces embases sont compatibles avec la série HIF3B.
    • Type de connecteur
    • Embase
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Pas du contact
    • 2.54 mm
    • Pas d'assemblage
    • 2.54 mm
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
    • 10, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Concept flottant
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 500
    • Type de montage
    • THT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 1.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 200.0 V
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
  • HIF3FC

    HIF3FC série

    Connecteurs bas profil au pas de 2,54 mm

    1. Prévention du flux
    La série HIF3FC en version sortie droite assure une étanchéité contre les flux.
    2. Bas profil
    L'embase possède un bas profil avec une hauteur de seulement 9,2 mm.
    La distance nécessaire entre cartes électronique est 12,2 mm pour une connexion carte à carte.
    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Pas du contact
    • 2.54 mm
    • Pas d'assemblage
    • 2.54 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 8.9, 9.5 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 8.9, 9.5 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 8.9, 9.5 mm
    • Nombre de voies
    • 10, 14, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Concept flottant
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 500
    • Type de montage
    • THT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 1.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 200.0 V
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
  • HIF3H

    HIF3H série

    Connecteurs carte à carte au pas de 2,54 mm

    1. Variation du produit
    Possibilité d'avoir une connexion carte à carte avec un raccordement horizontal ou vertical.
    2. Compatibilité
    Permet d'obtenir des combinaisons possibles avec d'autres séries de HIF3H.
    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Pas du contact
    • 2.54 mm
    • Pas d'assemblage
    • 2.54 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 4.5, 6.0, 9.5, 14.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 4.5, 6.0, 9.5, 14.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 4.5, 6.0, 9.5, 14.0 mm
    • Nombre de voies
    • 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Concept flottant
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 500
    • Type de montage
    • THT, Enrubannage du fil
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 1.0, 3.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 250.0, 300.0 V
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
  • HIF6

    HIF6 série

    Connecteurs au pas de 1,27 mm composé de deux pièces

    1. Variation du produit
    Type de connexions possibles : carte à carte et déplacement d'isolant (IDC)
    2. Possibilités diverses
    Les séries HIF2E, HIF3B et HIF5 peuvent être combinées l'une avec l'autre, puisque le même câble plat au pas de 1,27 mm est utilisé.
    3. Câble applicable --- câble plat UL2651 AWG28
    4. Structure évitant un mauvais accouplement
    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur femelle, Socket
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Nombre de voies
    • 20, 26, 32, 34, 40, 50, 52, 60, 68, 80, 100
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 125.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 2
    • Pas d'assemblage
    • 1.27 mm
    • Pas du contact
    • 1.27, 2.54 mm
    • Longueur du connecteur
    • 18.55, 20.95, 22.36, 24.76, 26.17, 27.44, 28.57, 29.84, 30.95, 31.25, 33.65, 34.76, 37.6, 38.57, 38.87, 39.84, 40.0, 41.27, 43.65, 43.95, 46.35, 49.53, 50.0, 51.27, 51.43, 56.35, 56.65, 59.05, 61.43, 69.05, 69.35, 71.75, 81.75 mm
    • Largeur du connecteur
    • 7.2, 8.0, 8.5, 15.5, 16.5, 28.7 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 5.5, 8.5, 8.8, 11.5, 11.8, 24.7 mm
    • Type de montage
    • THT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Soudure
    • Pistes decalees
    • Oui
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 500
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 0.2 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire
    • Méthode de raccordement du fil
    • IDC
    • Type de fil recommandé
    • Câble plat
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
  • MA18

    MA18 série

    Connecteurs FFC au pas de 2 mm conçus pour les disques durs miniatures et la connexion du port principal.
    44 contacts sont prévus pour la connexion de bus AT.
Résultats:21éléments