Global icon

Résultats:5éléments
  • FH48
    recommandé

    FH48 série

    Connecteur FFC blindé au pas de 0,5 mm, pour transmissions à haut-débit, au montage vertical, 6,18 mm de hauteur

    1. Accepte les FFC blindés à impédance atténués
    2. Contact à impédance atténués
    3. Structure sécurisée et hautement fiable
    4. Opération simplifiée grâce au système "flip-lock"
    5. Adapté au montage automatique "pick-n-place"
    6. Sans halogène

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Longueur du connecteur
    • 15.0, 15.5, 20.0, 20.5, 25.0, 30.0, 39.0 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 6.18 mm
    • Largeur du connecteur
    • 4.7 mm
    • Orientation du contact
    • Vertical
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • FFC/FPC recommandé
    • FFC blindé
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Vertical
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • 0.3 mm
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • 4.7 mm
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • 6.47 mm
    • Méthode de l'actionneur
    • Vertical
    • Nombre de voies
    • 20, 21, 30, 31, 40, 50, 68
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Nombre de rangées (câble/côté carte)
    • 1
    • Caractéristiques techniques
    • V-by-One HS
    • Débit
    • 3.75 Gbps
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
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Type de connecteur de détail
  • FH67
    recommandé

    FH67 série

    0.5mm Pitch, Height 5.2mm Vertical Connection, One-Action Lock, 2-point Contact,
    125 ℃ Compatible, FFC/FPC/Shield FFC Connector

     

    1. Automatic one action lock design
    2. Two-point contact prevents contact failure by dust
    3. Supports FPC/FFC/Shield FFC
    4. High FPC retention force
    5. Visual inspection on the mated status of FPC/FFC is possible
    6. Environmental

     

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Longueur du connecteur
    • 11.08, 16.08, 21.08, 26.08, 31.08 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 5.2 mm
    • Largeur du connecteur
    • 3.57 mm
    • Orientation du contact
    • Vertical
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • FFC/FPC recommandé
    • FPC/FFC, FFC blindé
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Vertical
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • 0.33, 0.3 mm
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • 3.57 mm
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • 5.45 mm
    • Méthode de l'actionneur
    • Vertical
    • Nombre de voies
    • 10, 20, 30, 40, 50
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Nombre de rangées (câble/côté carte)
    • 1
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 125 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Type de connecteur de détail
  • TF38
    recommandé

    TF38 série

    0.5mm Pitch, 5.2mm Height, Double-sided Lead, Vertical Connection Type FPC/FFC
    Connector


    1. User-friendly design
    2. FPC/FFC side catcher design
    3. Prevents Actuator from Coming Off
    4. Enhanced Mounting Workability
    5. Halogen-Free

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Pas d'assemblage
    • 1.0 mm
    • Longueur du connecteur
    • 11.2, 12.2, 13.2, 14.2, 16.2, 17.2, 18.2, 19.2, 21.2, 22.2, 23.2, 25.7, 28.2, 33.2 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 5.2 mm
    • Largeur du connecteur
    • 4.96 mm
    • Orientation du contact
    • Vertical
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • FFC/FPC recommandé
    • FPC/FFC
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Vertical
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • 0.3 mm
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • 4.05 mm
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • 4.96 mm
    • Méthode de l'actionneur
    • Vertical
    • Nombre de voies
    • 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 36, 38, 40, 45, 50, 60
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Nombre de rangées (câble/côté carte)
    • 2
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40 ℃
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Type de connecteur de détail
  • FH12

    FH12 série

    0.5mm Pitch, Height 2.0mm Bottom Contact, Front Flip

    1. Rotating one-touch ZIF mechanism
    2. Clear tactile click
    3. Supports high density mounting
    4. Top & Bottom Contact and Vertical Mount type
    5. 1mm pitch product
    6. Reinforced actuator
    7. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Pas d'assemblage
    • 0.5, 1.0 mm
    • Longueur du connecteur
    • 6.4, 7.1, 8.1, 8.4, 9.1, 9.4, 9.5, 9.6, 9.9, 10.1, 10.5, 10.6, 10.9, 11.1, 11.4, 11.6, 11.9, 12.0, 12.1, 12.4, 12.5, 12.6, 13.1, 13.4, 13.5, 13.6, 14.1, 14.4, 14.5, 15.1, 15.4, 15.5, 15.6, 16.1, 16.4, 16.5, 16.6, 17.1, 17.5, 18.1, 18.4, 18.5, 19.0, 19.1, 19.4, 19.5, 19.9, 20.1, 20.4, 20.5, 20.6, 21.0, 21.1, 21.4, 21.5, 21.6, 22.1, 22.5, 23.4, 23.9, 24.1, 24.4, 24.5, 25.5, 25.9, 26.6, 27.0, 27.9, 28.4, 29.1, 29.5, 30.6, 33.4 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 2.0, 2.4, 4.85 mm
    • Largeur du connecteur
    • 4.85, 6.4, 7.0 mm
    • Orientation du contact
    • En Bas, Dessus (Top), Vertical
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • FFC/FPC recommandé
    • FPC/FFC
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Horizontal, Vertical
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • Méthode de l'actionneur
    • Avant, Vertical
    • Nombre de voies
    • 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 45, 49, 50, 53, 60
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.5, 1.0 mm
    • Nombre de rangées (câble/côté carte)
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
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Type de connecteur de détail
  • FH40

    FH40 série

    0.5mm Pitch, Height 5.8mm, Vertical Connection, FPC/FFC Connector

    1. Reduction in Connection Man- Hours(30% reduction compared to our conventional items)
    2. Prevention of Half and Diagonal Joints
    3. Robust Design and No Falling off Actuator
    4. Excellent Workability with Flip- Lock Design
    5. FPC/ FFC Thickness 0.3mm Compatible
    6. Pick- up Surface for Automatic Mounting
    7. Halogen-free
    8. FPC/ FFC is interchangeable with FH28.

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Pas d'assemblage
    • 1.0 mm
    • Longueur du connecteur
    • 5.57, 10.57, 12.57, 15.57, 20.57, 23.07, 25.57, 30.57, 32.57, 40.57 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 5.8 mm
    • Largeur du connecteur
    • 5.65 mm
    • Orientation du contact
    • Vertical
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • FFC/FPC recommandé
    • FPC/FFC
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Vertical
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • 0.3 mm
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • 4.65 mm
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • 5.65 mm
    • Méthode de l'actionneur
    • Vertical
    • Nombre de voies
    • 10, 20, 24, 30, 40, 45, 50, 60, 64, 80
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Nombre de rangées (câble/côté carte)
    • 1
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40 ℃
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Type de connecteur de détail
Résultats:5éléments