Global icon

Serveurs

Serveurs



Carte-à-Carte haut débit

  • IT14

    recommandé

    Mirror Mezz, High Speed, Low Height, BGA Mezzanine Connector

  • IT18

    recommandé

    COM-HPC® Standard Compatible, Ultra High Density,​ Low Profile, BGA Mezzanine Connector​

  • IT5

    recommandé

  • IT8

    recommandé

    Connecteurs mezzanine BGA 56 Gbit/s haut débit

Carte-à-Carte

  • ER8

    recommandé

    [FunctionMAX™] PCIe Gen.4 High Speed Transmission (16+Gbps), 0.8mm Pitch, Board-to-Board Connectors

  • FX18

    recommandé

  • FX23

    recommandé

  • FX23L

    recommandé

  • IT9

    recommandé

    0.5mm Pitch High Speed Transmission, Right Angle Connector

Plus

Power Supply

  • DF60

    recommandé

    [EnerBee™] 65A (Derating Curve, Ambient Temperature of 25℃ ), 10.16mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV Certified)

  • FX30B

    recommandé

  • IT-P

    recommandé

    Courant nominal 60A/70A, connecteurs de broche d'alimentation de la carte à la carte

Liste des produits pour cette solution