Connexion microphone / haut-parleur
-
DF58
recommandé
Connexion des capteurs
-
BM28
recommandé0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height, FPC-to-Board Connectors Supporting Up to 5A
-
0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact, Back Flip
Connexion de la batterie
-
BM25
recommandé
-
DF36
recommandé0.4mm Pitch, Vertical Mating, Micro-Coaxial Cable Connector
-
DF80
recommandé -
FH63S
recommandéPas de 0,5 mm, contact inférieur de 2,8 mm de hauteur, verrouillage à une action, compatible 105 ℃
-
FH67
recommandéPas de 0,5 mm, hauteur de connexion verticale de 5,2 mm, verrouillage à une action, contact à 2 points, compatible 125 ℃
-
FH63S
recommandéPas de 0,5 mm, contact inférieur de 2,8 mm de hauteur, verrouillage à une action, compatible 105 ℃
-
DF51
recommandé -
DF51K
recommandé[SignalBee™] 2mm Pitch, Center Lock, Wire-to-Board Connector (UL/C-UL Listed)
-
DF52
recommandé -
DF53
recommandé[SignalBee™] 0.6mm Pitch Small & Robust, Wire-to-Board Connector
-
FH63S
recommandéPas de 0,5 mm, contact inférieur de 2,8 mm de hauteur, verrouillage à une action, compatible 105 ℃
-
FH67
recommandéPas de 0,5 mm, hauteur de connexion verticale de 5,2 mm, verrouillage à une action, contact à 2 points, compatible 125 ℃
-
[SignalBee™] 1.0mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector
-
[SignalBee™] 1.0mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector
-
DM3N
recommandé