Global icon

Résultats:13éléments
  • 1.0mm
    recommandé

    1.0mm série

    Connecteur coaxial conforme à la norme IEEE de 1,0 mm prenant en charge jusqu'à 110 GHz

     

     

    1 Conforme à la norme IEEE-Std-287

       -Réceptacle

    2 Prise en charge de la fréquence jusqu'à 110 GHz

    3 Montage à vis

       -Fournit des performances hautes fréquences supérieures avec une qualité de montage fiable

       -Réutilisable

       -Réduit la complexité de montage (aucune soudure n'est requise)

    4 Adapte l'épaisseur flexible du circuit imprimé au contact du centre de compression.

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Composants
    • Type générique
    • 1.0mm
    • Norme industrielle
    • IEEE
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Impédance caractéristique
    • 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 110.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • Nombre de voies
    • 1
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 300
    • Type de montage
    • Fixation par des vis
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact central
    • doré
    • Traitement de surface du contact externe
    • Type de câble coaxial recommandé
    • Diamètre extérieur du câble
    • Méthode de raccordement du fil
    • Diamètre maximum de l'isolation
    • Diamètre minimal de l'isolation
    • Diamètre du blindage
    • Diamètre du conducteur central
    • Remarques sur les câbles recommandés
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 65 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • 0 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • Atténuation
    • Type de connecteur de détail
  • 1.85mm
    recommandé

    1.85mm série

    1.85mm Coaxial Connectors IEC Standard Compliant

    1. IEC standard compliant 1.85mm coaxial connector (IEC 61169-32)
    2. Supports up to 65GHz frequency
    3. Board receptacle is screw-mounted.
    4. Field Replaceable connectors are suitable for RF modules in ruggedized applications
    5. Cable assembly uses 0. 085 inch flexible cable
    6. Terminator is also available.
    7. RoHS2 compliant

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Jack
    • Composants
    • Type générique
    • 1,85mm
    • Norme industrielle
    • IEC
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • 152, 304, 609, 914, 1219 mm
    • Impédance caractéristique
    • 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 65.0, 67.0, 71.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • Nombre de voies
    • 1
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 500
    • Type de montage
    • Fixation par des vis
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact central
    • doré
    • Traitement de surface du contact externe
    • Type de câble coaxial recommandé
    • Diamètre extérieur du câble
    • 2.6416 mm
    • Méthode de raccordement du fil
    • Diamètre maximum de l'isolation
    • Diamètre minimal de l'isolation
    • Diamètre du blindage
    • Diamètre du conducteur central
    • Remarques sur les câbles recommandés
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105, 125 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Yellow
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • Atténuation
    • Type de connecteur de détail
  • 1.85mm-TM
    recommandé

    1.85mm-TM série

    1.85mm Coaxial Connectors IEC Standard Compliant/Non-Reflective Terminator

    1. Non-reflective Terminator Supporting 0 to 65GHz
    2. Small Size, Light Weight
    3. Low V.S.W.R. & High Reliability
    4. IEC Standard Compliant 1.85mm Coaxial Terminator (IEC 61169-32)

    • Type de connecteur
    • Connecteur male
    • Composants
    • Terminator
    • Norme industrielle
    • Impédance caractéristique
    • 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 65.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • Sensibilité
    • Atténuation
    • Nombre de ports
    • Type de connecteur
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • 1.85mm
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • Type de montage
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 500
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
  • 2.4mm
    recommandé

    2.4mm série

    2.4mm Coaxial Connectors MIL Standard Compliant


    1. 2.4mm coaxial connector conforming to MIL-STD-348B Standard
    2. Supports up to 50GHz frequency
    3. Board Receptacle is Screw-mounted
    4. Field Replaceable connectors are suitable for RF modules in ruggedized applications
    5. Cable assembly uses 0.085 inch flexible cable
    6. Terminator is also available
    ​​​​​​​7. RoHS2 compliant

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Type générique
    • 2,4mm
    • Norme industrielle
    • MIL
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • 152, 304, 609, 914, 1219, 1524 mm
    • Impédance caractéristique
    • 42.5, 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 50.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • Nombre de voies
    • 1
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 500
    • Type de montage
    • Fixation par des vis
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact central
    • doré
    • Traitement de surface du contact externe
    • Type de câble coaxial recommandé
    • Diamètre extérieur du câble
    • 2.5 mm
    • Méthode de raccordement du fil
    • Diamètre maximum de l'isolation
    • Diamètre minimal de l'isolation
    • Diamètre du blindage
    • Diamètre du conducteur central
    • 1.045 mm
    • Remarques sur les câbles recommandés
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105, 125 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Green
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • Atténuation
    • Type de connecteur de détail
  • 2.4mm-TM
    recommandé

    2.4mm-TM série

    2.4mm Coaxial Connectors MIL Standard Compliant/Non-Reflective Terminator

    1. Non-reflective Terminator Supporting 0 to 50GHz
    2. Small Size, Light Weight
    3. Low V.S.W.R. & High Reliability
    4. MIL Compliant (MIL-STD-348B)2.4mm Coaxial Terminator

    • Type de connecteur
    • Connecteur male
    • Composants
    • Terminator
    • Norme industrielle
    • Impédance caractéristique
    • 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 50.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • Sensibilité
    • Atténuation
    • Nombre de ports
    • Type de connecteur
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • 2.4mm
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • Type de montage
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 500
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
  • 2.92mm
    recommandé

    2.92mm série

    2.92mm Coaxial Connectors MIL Standard Compliant

    1. 2.92mm coaxial connector conforming to MIL-STD-348B Standard
    2. Supports up to 40GHz frequency. Supports up to 43.5GHz frequency for evaluation
        board connector.
    3. Board receptacle is screw-mounted
    4. Field Replaceable connectors are suitable for RF modules in ruggedized applications
    5. Cable harness uses 0.085 inch flexible cable
    6. Terminator is also available.
    7. RoHS2 compliant

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Adaptateur
    • Composants
    • In-line Adapter, Conversion adapter
    • Type générique
    • 2.92mm
    • Norme industrielle
    • MIL
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • 101, 127, 152, 177, 203, 228, 254, 304, 457, 609, 914, 1219, 1524, 1828 mm
    • Impédance caractéristique
    • 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 40.0, 43.5 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • 1.3 Max.
    • Nombre de voies
    • 1
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 500, 1000
    • Type de montage
    • Fixation par des vis
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact central
    • doré
    • Traitement de surface du contact externe
    • Passivation
    • Type de câble coaxial recommandé
    • Câble flexible de 0,085 pouces
    • Diamètre extérieur du câble
    • 2.5 mm
    • Méthode de raccordement du fil
    • Diamètre maximum de l'isolation
    • Diamètre minimal de l'isolation
    • Diamètre du blindage
    • Diamètre du conducteur central
    • 1.27 mm
    • Remarques sur les câbles recommandés
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105, 125 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Green
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • 2.92mm
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • 2.92mm
    • Atténuation
    • Type de connecteur de détail
  • 2.92mm-TM
    recommandé

    2.92mm-TM série

    2.92mm Coaxial Connectors MIL Standard Compliant/Non-reflective Terminator

    1. Non-reflective Terminator
      Supporting 0 to 40GHz
    2. Small Size, Light Weight
    3. Low V.S.W.R.& High Reliability
    4. MIL Compliant (MIL-STD-348B)
      2.92mm Coaxial Terminator

    • Type de connecteur
    • Connecteur male
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Impédance caractéristique
    • 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 40.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • 1.28 Max.
    • Sensibilité
    • Atténuation
    • Nombre de ports
    • Type de connecteur
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • Type de montage
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 500
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
  • HRM(G)
    recommandé

    HRM(G) série

    Excellence Impedance Matching SMA Connector

    1. Support High-Frequency Band
    2. Conforms to SMA Standard
    3. Available in Frequency Band up to 28GHz
    4. Solderless Mounted
    5. Board Mounting Thickness
    6. PCB Mounting Direction
    7. RoHS2 Compliant
     

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle, Jack
    • Composants
    • Type générique
    • SMA
    • Norme industrielle
    • MIL
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Impédance caractéristique
    • 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 3.0, 6.0, 18.0, 28.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • 1.7 Max.
    • Nombre de voies
    • 1
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 500, 1000
    • Type de montage
    • Fixation par des vis
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact central
    • doré
    • Traitement de surface du contact externe
    • doré, Passivation
    • Type de câble coaxial recommandé
    • Diamètre extérieur du câble
    • Méthode de raccordement du fil
    • Diamètre maximum de l'isolation
    • Diamètre minimal de l'isolation
    • Diamètre du blindage
    • Diamètre du conducteur central
    • Remarques sur les câbles recommandés
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85, 125 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • Atténuation
    • Type de connecteur de détail
  • SMA(R)
    recommandé

    SMA(R) série

    Connecteur coaxial inversé SMA jusqu'à 26,5 GHz

    1. Excellentes performances haute fréquence
    Équivalent pour effectuer les mêmes caractéristiques que la série de HRM Hirose qui est la première SMA du Japon.
    Conformité à la norme FCC (Part15 47 CFR 15.203*)

    2. Petite taille / Poids léger / Robuste

    3. Grande variation
    Différents adaptateurs de conversion SMA et FL sont disponibles.
    L'assemblage avec la série FL est disponible.

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Adaptateur
    • Composants
    • Type générique
    • RP-SMA
    • Norme industrielle
    • FCC
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • Impédance caractéristique
    • 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 6.0, 18.0, 26.5 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • 1.3, 1.4 Max.
    • Nombre de voies
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 500, 1000
    • Type de montage
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact central
    • doré
    • Traitement de surface du contact externe
    • Type de câble coaxial recommandé
    • Diamètre extérieur du câble
    • Méthode de raccordement du fil
    • Soudure
    • Diamètre maximum de l'isolation
    • Diamètre minimal de l'isolation
    • Diamètre du blindage
    • Diamètre du conducteur central
    • Remarques sur les câbles recommandés
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85, 90, 125 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55, -40 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • SMA, RP-SMA
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • RP-SMA
    • Atténuation
    • Type de connecteur de détail
    • Adaptateur raccordement fil-a-fil
  • SMP
    recommandé

    SMP série

    SMP Coaxial Connectors MIL Standard Compliant

    1. Excellent High Frequency performance
    2. Easy push-on lock
    3. Wide variations
    4. MIL Standard compliant (MIL-STD-348B)
    5. RoHS2 compliant
    6. Halogen-free

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle, Jack, Adaptateur
    • Composants
    • Type générique
    • SMA, SMP
    • Norme industrielle
    • MIL
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • 100, 200, 300, 500 mm
    • Impédance caractéristique
    • 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 18.0, 30.0, 40.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • 1.5 Max.
    • Nombre de voies
    • 1
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 100, 500, 1000
    • Type de montage
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact central
    • doré
    • Traitement de surface du contact externe
    • doré
    • Type de câble coaxial recommandé
    • Câble flexible de 0,085 pouces
    • Diamètre extérieur du câble
    • 1.44, 2.5 mm
    • Méthode de raccordement du fil
    • Diamètre maximum de l'isolation
    • Diamètre minimal de l'isolation
    • Diamètre du blindage
    • Diamètre du conducteur central
    • Remarques sur les câbles recommandés
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 125 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Green, Blue
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • SMP, SMA, SMP(FD), SMP(SB)
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • SMP, 2.92mm
    • Atténuation
    • Type de connecteur de détail
  • SMP3
    recommandé

    SMP3 série

    Compact Push-on, SMP3 IEC Standard-Compliant Coaxial Connector
     

    1 Complies with IEC 61169-69 Standard
    2 Panel-mount, 2-hole screw-type flange — ideal for RF device interfaces
    3 Coaxial connectors that are 45% smaller than SMP and 30% smaller than SMPM
    4 Non-magnetic design

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Composants
    • Type générique
    • SMP3
    • Norme industrielle
    • IEC
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Impédance caractéristique
    • 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 15.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • Nombre de voies
    • 1
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 100
    • Type de montage
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact central
    • doré
    • Traitement de surface du contact externe
    • Type de câble coaxial recommandé
    • Diamètre extérieur du câble
    • Méthode de raccordement du fil
    • Diamètre maximum de l'isolation
    • Diamètre minimal de l'isolation
    • Diamètre du blindage
    • Diamètre du conducteur central
    • Remarques sur les câbles recommandés
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 125 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • Atténuation
    • Type de connecteur de détail
  • SMPM
    recommandé

    SMPM série

    Connecteur SMPM coaxial conforme à la norme MIL, verrouillage "push-on"

    1-fonctionne jusqu'à 65GHz
    2-manoeuvrabilité reposant sur le système "push-on", système de verrouillage
    3-conforme à la norme MIL SMPM

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle, Adaptateur
    • Composants
    • Type générique
    • 1,85mm, SMPM
    • Norme industrielle
    • MIL
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Impédance caractéristique
    • 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 65.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • 1.9, 2.6 Max.
    • Nombre de voies
    • 1
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 100, 500
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact central
    • doré
    • Traitement de surface du contact externe
    • doré
    • Type de câble coaxial recommandé
    • Diamètre extérieur du câble
    • Méthode de raccordement du fil
    • Diamètre maximum de l'isolation
    • Diamètre minimal de l'isolation
    • Diamètre du blindage
    • Diamètre du conducteur central
    • Remarques sur les câbles recommandés
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 125 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55, -40 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • SMPM, SMPM(FD), SMPM(SB)
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • SMPM, 1.85mm
    • Atténuation
    • Type de connecteur de détail
  • SMP-TM
    recommandé

    SMP-TM série

    SMP Coaxial Connectors MIL Standard Compliant /Non-reflective Terminator

    1. Excellent High Frequency performance
    2. Easy push-on lock
    3. Wide variations
    4. MIL Standard compliant (MIL-STD-348B)
    5. RoHS2 compliant
    6. Halogen-free

    • Type de connecteur
    • Jack
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Impédance caractéristique
    • 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 30.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • Sensibilité
    • Atténuation
    • Nombre de ports
    • Type de connecteur
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • Type de montage
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 100
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
Résultats:13éléments