Connexion interne: fil à carte
-
DF57
recommandé -
[SignalBee™] 2.0mm Pitch, Double-Row Connector (UL/CSA Compliant)
-
[SignalBee™] 1.0mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector
Connexion interne: FPC-to-Board
-
FH52K
recommandéPas de 0.5/1mm, contact inférieur de 2 mm de hauteur, basculement avant compatible 125 ℃
-
FH63S
recommandéPas de 0,5 mm, contact inférieur de 2,8 mm de hauteur, verrouillage à une action, compatible 105 ℃
-
0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact, Back Flip
-
Pas de 0,5 mm, hauteur du contact inférieur de 2,5 mm, blindage avant rabattable FFC uniquement
En ligne: optique
-
Active Optical Connector
Inline: Hybrid
-
BH12
recommandé20A Current, Compact, Waterproof, Signal and Power Hybrid Connector
Batterie: carte à carte
-
FX30B
recommandé
Batterie: fil à carte
-
DF60
recommandé[EnerBee™] 65A (Derating Curve, Ambient Temperature of 25℃ ), 10.16mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV Certified)
-
DF61Y
recommandé -
DF63
recommandé[EnerBee™] 15A 3.96mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV, Listed)