Global icon

Imprimantes Jet d'encre

Imprimantes Jet d'encre

Module LAN sans fil

  • U.FL

    recommandé

  • U.FL-K

    recommandé

    2.5mm Mated Height Max. Micro Coaxial Connector

FPC/FFC

  • FH48

    recommandé

    Pas de 0,5 mm, hauteur 6,18 mm Connexion verticale Blindage FFC uniquement

  • FH52K

    recommandé

    Pas de 0.5/1mm, contact inférieur de 2 mm de hauteur, basculement avant compatible 125 ℃

  • TF38

    recommandé

    0.5mm Pitch, 5.2mm Height, Double-sided Lead, Vertical Connection Type FPC/FFC Connector

  • Pas de 0,5 mm, hauteur de contact inférieur de 2,0 mm, retournement avant

  • Pas de 0,5 mm, hauteur de connexion verticale de 5,8 mm

Plus
Liste des produits pour cette solution