Connexion E / S
-
CX
recommandé
Connexion caméra et capteur
-
DF52
recommandé -
DF57
recommandé -
FH35C
recommandéPas de 0,3 mm, hauteur de contact vertical de 0,9 mm, retournement arrière
-
FH62
recommandéPas de 0,25 mm, hauteur du contact supérieur de 1,1 mm, verrouillage à une action
-
FH72
recommandéPas de 0,3 mm, hauteur du contact supérieur de 0,9 mm, verrouillage à une action
-
[SignalBee™] 1.0mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector
-
0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact, Back Flip
-
0.5mm/1.0mm Pitch, 2.0mm Height, Bottom Contact, Front Flip