FH28K
recommandéPas de 0,5 mm, contact inférieur de 2,55 mm de hauteur, compatible avec le flip avant 125 ℃
-
FH52K
recommandéPas de 0.5/1mm, contact inférieur de 2 mm de hauteur, basculement avant compatible 125 ℃
-
FH63S
recommandéPas de 0,5 mm, contact inférieur de 2,8 mm de hauteur, verrouillage à une action, compatible 105 ℃
-
0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact, Back Flip
-
Pas de 0,5 mm, hauteur du contact inférieur de 2,5 mm, blindage avant rabattable FFC uniquement
Carte-à-Fil
-
DF51
recommandé -
DF51K
recommandé[SignalBee™] 2mm Pitch, Center Lock, Wire-to-Board Connector (UL/C-UL Listed)
-
DF52
recommandé -
DF57
recommandé -
DF60
recommandé[EnerBee™] 65A (Derating Curve, Ambient Temperature of 25℃ ), 10.16mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV Certified)
-
DF61Y
recommandé -
DF62
recommandé -
DF62W
recommandé[SignalBee™] Water Resistant, Slim In-line Connector for Internal Wiring
-
DF63
recommandé[EnerBee™] 15A 3.96mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV, Listed)
-
DF63W
recommandé -
KW30
recommandé[SignalBee™] 1mm Pitch, Single-row, Center Lock, Wire-to-Board Connector (UL/C-UL Listed)
-
[SignalBee™] 1.0mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector
-
[SignalBee™] 1.0mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector
-
MIL-DTL-83503 Compliant IDC Ribbon Cable Connectors
E/S (Entrée/Sortie)
-
CX
recommandé -
DH
recommandé -
HR22K
recommandéPetit connecteur étanche à la baïonnette
-
HR25A
recommandé -
HR30
recommandéMiniature Waterproof Plastic Connectors
-
HR34B
recommandé -
IX
recommandé[ix Industrial™] IEC Standard Compliant Next-Generation Industrial Transmission Connector
-
LF
recommandé -
PQ50
recommandéPower Supply/Signal Connectors for Industrial Equipment
-
High-Speed Data Transmission Shielded Connector with Robust Automotive Lock
-
Waterproof, Power and Signal Hybrid Connector with Lever for Compact Motors
-
Waterproof Power Supply/Signal Hybrid Connectors for Industrial Equipment
-
Waterproof Power Supply/Signal Hybrid Connectors for Industrial Equipment
Carte-à-Carte
-
DF12N
recommandé0.5mm Pitch SMT Board-to-Board Connector
-
DF40
recommandé0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector
-
FX18
recommandé -
FX23
recommandé -
FX23L
recommandé -
FX27
recommandé -
FX30B
recommandé -
[FunctionMAX™] Transmission à grande vitesse, connecteurs mezzanine de pas 0.6 mm
-
[FunctionMAX™] Transmission à grande vitesse, connecteurs mezzanine de pas 0.6 mm