Global icon

Résultats:2éléments
  • BF4-IR2

    BF4-IR2 série

    Ultra Small AOC
    0.05 to 6.25Gbps, Bidirectional Optical Transmission Type Active I/F Connector


    1. Mating Durability of 1,000 Cycles
    2. Built-in LED for Connection Confirmation
    3. High Flexibility 2 Core Fiber
    4. Low Power Consumption

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Type générique
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 mm
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 1000
    • Fibre optique recommandée
    • Atténuation
    • Atténuation
    • Perte d'insertion
    • Matériau de la fibre
    • Verre de silice
    • Longueur d'onde de fonctionnement
    • 850 nm
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 60 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -10 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
  • BF4M

    BF4M série

    Active Optical Connector
    1. Optical Transmissions Achieved by Simplified Electrical Connections
    2. High Speed Signal Transmissions with No EMI Noise
    3. Highly Flexible Optical Fiber
    4. Long Distance, High Speed and High Quality Signal Transmissions
    5. Low Power Consumption
    6. Space-Saving and Low Profile Design with 1.5mm Height
    7. Hirose offers a wide array of optical in-line and device to device connection types.

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Type générique
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 50
    • Fibre optique recommandée
    • Atténuation
    • Atténuation
    • Perte d'insertion
    • Matériau de la fibre
    • Verre de silice
    • Longueur d'onde de fonctionnement
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 60 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -10 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
Résultats:2éléments