Global icon

Résultats:2éléments
  • FJ
    recommandé

    FJ série

    Connecteur à fibre optique pour connexion interne (FJ-L)

     

    1. Économie d'espace

    2. Cohésif avec fils électriques

    3. Structure de fixation de baïonnette pour un collage facile

    4. Utilise ferrule du connecteur LC standard

    5. Travail de montage facile

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Jack
    • Composants
    • Montage sur panneaux
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Etanche
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • 100 mm
    • Fibre optique recommandée
    • MM-50/125,
    • Matériau de la fibre
    • Verre de silice
    • Forme de la ferrule
    • Multi-mode
    • Longueur d'onde de fonctionnement
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 50
    • Nombre de voies
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Traitement de surface du contact
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -10 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • Type de connecteur de détail
  • BF4-IR2

    BF4-IR2 série

    Ultra Small AOC
    0.05 to 6.25Gbps, Bidirectional Optical Transmission Type Active I/F Connector


    1. Mating Durability of 1,000 Cycles
    2. Built-in LED for Connection Confirmation
    3. High Flexibility 2 Core Fiber
    4. Low Power Consumption

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Type générique
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 mm
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 1000
    • Fibre optique recommandée
    • Atténuation
    • Atténuation
    • Perte d'insertion
    • Matériau de la fibre
    • Verre de silice
    • Longueur d'onde de fonctionnement
    • 850 nm
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 60 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -10 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
Résultats:2éléments