Global icon

Echographes

Echographes



Connecteur câble micro-coaxial

  • DF36

    recommandé

    0.4mm Pitch, Vertical Mating, Micro-Coaxial Cable Connector

  • DF56

    recommandé

  • DF80

    recommandé

  • DF81

    recommandé

E/S (Entrée/Sortie)

  • DH

    recommandé

  • High-Speed Data Transmission Shielded Connector with Robust Automotive Lock

FPC/FFC

  • FH28K

    recommandé

    Pas de 0,5 mm, contact inférieur de 2,55 mm de hauteur, compatible avec le flip avant 125 ℃

  • FH35C

    recommandé

    Pas de 0,3 mm, hauteur de contact vertical de 0,9 mm, retournement arrière

  • FH48

    recommandé

    Pas de 0,5 mm, hauteur 6,18 mm Connexion verticale Blindage FFC uniquement

  • FH58

    recommandé

    Pas 0,2/0,25 mm, Hauteur 0,9 mm, Contact supérieur et inférieur, Retournement arrière

  • FH72

    recommandé

    Pas de 0,3 mm, hauteur du contact supérieur de 0,9 mm, verrouillage à une action

Plus

Carte-à-Carte

  • DF37

    recommandé

  • DF40

    recommandé

    0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector

  • ER8

    recommandé

    [FunctionMAX™] PCIe Gen.4 High Speed Transmission (16+Gbps), 0.8mm Pitch, Board-to-Board Connectors

  • FX18

    recommandé

  • IT18

    recommandé

    COM-HPC® Standard Compatible, Ultra High Density,​ Low Profile, BGA Mezzanine Connector​

Plus
Liste des produits pour cette solution