U.FL série recommandé
Caractéristiques
1.9mm to 2.4mm Mated Height,
Light Weight SMT Micro Coaxial Connector
1. Space- Saving Design
2. Solderless Connection Type Available *U.FL(A)
3. RF Performance (up to 18GHz)
4. Ultra- Fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated Cables)
5. Supports Automatic Mounting
6. Clear, Tactile Lock
7. Halogen- Free and RoHS2 Compliant
8. Harnessable with SMA, MMCX and TNC on One Side
Liste des vidéos
Spécifications
- Type de connecteur
- Connecteur femelle, Adaptateur, Outil
- Composants
- Type générique
- SMA, U.FL
- Norme industrielle
- Etanche
- Assemblage du câble
- Non, Oui
- Longueur du câble
- 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 116, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 250, 270, 300, 305, 350, 400, 420, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Impédance caractéristique
- 50.0 Ω
- Fréquence (Max.)
- 3.0, 6.0, 8.0, 12.0, 18.0 GHz
- ROS (V.S.W.R.)
- 1.2, 1.3 Max.
- Nombre de voies
- 1
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30, 500, 1000, 10000
- Type de montage
- SMT, THT
- Orientation du connecteur
- Droit, Angle droit
- Traitement de surface du contact central
- doré
- Traitement de surface du contact externe
- doré, Nickel, Argent
- Type de câble coaxial recommandé
- Diamètre extérieur du câble
- 0.81, 0.95, 1.13, 1.32, 1.37 mm
- Méthode de raccordement du fil
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Diamètre du blindage
- Diamètre du conducteur central
- Remarques sur les câbles recommandés
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85, 90, 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40, -10 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Couleur du câble
- White, Black, Gray
- Connecteurs avec face d'entrée de type 1
- SMA_Jack, SMA_Plug, SMA, RP-TNC, U.FL, RP-SMA
- Connecteurs avec face d'entrée de type 2
- U.FL_Plug, U.FL_Jack, U.FL, ML51
- Atténuation
- Type de connecteur de détail
Principales applications/catégories de produits
Liste des connecteurs (Fiche technique, dessins 2D, modèles 3D, inventaire des distributeurs)
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
AUTRES
- Harness Manufacturer Partner List - English [U.FL_Harness Manufacturer Partner List_Harness-Partner-DB.xlsx: 37 KB] * L'inscription du membre est requise.* Seulement pour les membres