Global icon

Résultats:5éléments
  • FH52C
    recommandé

    FH52C série

    Pas de 1,0 mm, contact inférieur hauteur 2,0 mm, rabat avant, connecteur CIC
     

    1 Haute fiabilité de connexion, structure robuste
    2 Forme de contact qui ne rase pas facilement le carbone
    3 Excellente maniabilité par la méthode flip-lock
    4 Rétention élevée de CIC
    5 Compatible avec épaisseur CIC de 0,3 mm
    6 Pas besoin de zone d'interdiction de motif sur la surface inférieure du connecteur
     (structure de surmoulage)
    7 Sans halogène
    8 Compatible avec montage automatique
    9 Compatible avec emballage de 500 pièces

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Pas d'assemblage
    • 1.0 mm
    • Longueur du connecteur
    • 17.6 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 2.0 mm
    • Largeur du connecteur
    • 5.7 mm
    • Orientation du contact
    • En Bas
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • FFC/FPC recommandé
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Horizontal
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • 0.3 mm
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • 5.7 mm
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • 5.7 mm
    • Méthode de l'actionneur
    • Avant
    • Nombre de voies
    • 12
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 1.0 mm
    • Nombre de rangées (câble/côté carte)
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
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.003 A
    • Courant nominal autre
    • Type de connecteur de détail
  • FH62
    recommandé

    FH62 série

    Pas de 0,25mm, 1,1mm de hauteur, contact haut et système de verrouillage simple action, connector pour nappe FPC à haute force de retention

    1-design faible encombrement
    2-conception de verrouillage automatique simple action
    3-force de rétention de la nappe FPC élevée
    4-insertion aisée des nappes FPC
    5-accepte les nappes FPC de 0,3mm d'épaisseur
    6-supporte la transmission haut débit
    7-sans halogène
    8-500pcs per reel packing option available (For trial production)

     

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Longueur du connecteur
    • 6.46, 7.46, 8.46, 10.96, 11.96, 12.96, 13.46, 16.96, 18.46 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 1.1 mm
    • Largeur du connecteur
    • 4.0 mm
    • Orientation du contact
    • Dessus (Top)
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • FFC/FPC recommandé
    • FPC
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Horizontal
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • 0.3 mm
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • 4.0 mm
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • 4.0 mm
    • Méthode de l'actionneur
    • Nombre de voies
    • 13, 17, 21, 31, 35, 39, 41, 55, 61
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.25 mm
    • Nombre de rangées (câble/côté carte)
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
    • AC 30.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 30.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.3 A
    • Courant nominal autre
    • Type de connecteur de détail
  • FH63S
    recommandé

    FH63S série

    0.5mm Pitch, Height 2.8mm Lower Contact, One-Action Lock, 
    105 ℃ Compatible, FPC/FFC/Shielded FFC Connector

    1. Automatic one action locking design
    2. Dust prevention
    3. Supports FPC/FFC/Shielded FFC
    4. High FPC retention force
    5. FPC/FFC mating detection
    6. Environmental compatibility

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Longueur du connecteur
    • 12.7, 17.7, 22.7, 27.7, 32.7, 37.7 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 2.8 mm
    • Largeur du connecteur
    • 5.15 mm
    • Orientation du contact
    • En Bas
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • FFC/FPC recommandé
    • FPC/FFC, FFC blindé
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Horizontal
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • 0.3 mm
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • 5.15 mm
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • 5.15 mm
    • Méthode de l'actionneur
    • Nombre de voies
    • 10, 20, 30, 40, 50, 60
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Nombre de rangées (câble/côté carte)
    • 1
    • Caractéristiques techniques
    • USB3.0, V-by-One HS, eDP1.3, HDMI 1.4a
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
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Type de connecteur de détail
  • FH67
    recommandé

    FH67 série

    0.5mm Pitch, Height 5.2mm Vertical Connection, One-Action Lock, 2-point Contact,
    125 ℃ Compatible, FFC/FPC/Shield FFC Connector

     

    1. Automatic one action lock design
    2. Two-point contact prevents contact failure by dust
    3. Supports FPC/FFC/Shield FFC
    4. High FPC retention force
    5. Visual inspection on the mated status of FPC/FFC is possible
    6. Environmental

     

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Longueur du connecteur
    • 11.08, 16.08, 21.08, 26.08, 31.08 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 5.2 mm
    • Largeur du connecteur
    • 3.57 mm
    • Orientation du contact
    • Vertical
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • FFC/FPC recommandé
    • FPC/FFC, FFC blindé
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Vertical
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • 0.33, 0.3 mm
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • 3.57 mm
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • 5.45 mm
    • Méthode de l'actionneur
    • Vertical
    • Nombre de voies
    • 10, 20, 30, 40, 50
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Nombre de rangées (câble/côté carte)
    • 1
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 125 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Type de connecteur de détail
  • FH72
    recommandé

    FH72 série

    0.3mm Pitch, 0.9mm Height, Top Contact One Action Lock, High FPC Retention Force Connector

    1. Space-saving design
    2. Automatic one action lock design
    3. High FPC retention force
    4. Easy FPC insertion
    5. Compatible with 0.2mm thickness FPC
    6. Detect FPC Mis-Mating with Original Structure
    7. Environmental
    8. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Pas d'assemblage
    • 0.6 mm
    • Longueur du connecteur
    • 6.7, 7.9, 9.7, 12.7 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 0.9 mm
    • Largeur du connecteur
    • 3.5 mm
    • Orientation du contact
    • Dessus (Top)
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • FFC/FPC recommandé
    • FPC
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Horizontal
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • 0.2 mm
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • 3.5 mm
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • 3.5 mm
    • Méthode de l'actionneur
    • Nombre de voies
    • 11, 15, 21, 31
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.3 mm
    • Nombre de rangées (câble/côté carte)
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
    • AC 30.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 30.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.3 A
    • Courant nominal autre
    • Type de connecteur de détail
Résultats:5éléments