Global icon

Cigarette électronique

Cigarette électronique



RF Switch

Standard ZIF

  • FH35C

    recommandé

    Pas de 0,3 mm, hauteur de contact vertical de 0,9 mm, retournement arrière

  • FH64MA

    recommandé

    Pas de 0,25 mm, hauteur de contact supérieur de 0,5 mm, retournement arrière

One Action FH

  • FH72

    recommandé

    Pas de 0,3 mm, hauteur du contact supérieur de 0,9 mm, verrouillage à une action

  • FH82

    recommandé

    0.25mm Pitch, 0.65mm Height, Top Contact, One Action Lock, FPC Connector

FPC to Board

  • BK13

    recommandé

    0.35mm Pitch, 0.6 to 2.0mm Stacking Height, 1.9mm Width, Hybrid FPC-to-Board Connector Supporting 5A

  • BM25

    recommandé

  • BM28

    recommandé

    0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height, FPC-to-Board Connectors Supporting Up to 5A

  • BM29

    recommandé

  • BM50

    recommandé

    0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height, 15A Rated Current, Power/Signal Hybrid FPC-to-Board Connector

Wire to Board

Interface

  • CX

    recommandé

Liste des produits pour cette solution