Global icon

Systèmes de sécurité

Systèmes de sécurité




  • DF36

    recommandé

    0.4mm Pitch, Vertical Mating, Micro-Coaxial Cable Connector

  • DF56

    recommandé

  • DF80

    recommandé

  • DF81

    recommandé

Carte-à-Fil

  • DF51

    recommandé

  • DF51K

    recommandé

    [SignalBee™] 2mm Pitch, Center Lock, Wire-to-Board Connector (UL/C-UL Listed)

  • DF52

    recommandé

  • DF53

    recommandé

    [SignalBee™] 0.6mm Pitch Small & Robust, Wire-to-Board Connector

  • DF57

    recommandé

Plus

Carte-à-Carte

  • DF12N

    recommandé

    0.5mm Pitch SMT Board-to-Board Connector

  • DF17

    recommandé

  • DF40

    recommandé

    0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector

  • FX25

    recommandé

    [FunctionMAX™] 0.4mm Pitch, Small & Floating, Board-to-Board Connector

E/S (Entrée/Sortie)

  • BNC75

    recommandé

    12G-SDI Standard Compliant, 75Ω, connecteur coaxial

  • CX

    recommandé

  • D.FL75

    recommandé

    75Ω Micro Coaxial Connector Supporting 12G-SDI(75Ω, up to 12GHz)

  • HR30

    recommandé

    Miniature Waterproof Plastic Connectors

  • IX

    recommandé

    [ix Industrial™] IEC Standard Compliant Next-Generation Industrial Transmission Connector

Plus

Carte-à-Carte haut débit

  • ER8

    recommandé

    [FunctionMAX™] PCIe Gen.4 High Speed Transmission (16+Gbps), 0.8mm Pitch, Board-to-Board Connectors

  • FX18

    recommandé

  • FX23

    recommandé

  • FX23L

    recommandé

Plus

FPC/FFC

  • FH52K

    recommandé

    Pas de 0.5/1mm, contact inférieur de 2 mm de hauteur, basculement avant compatible 125 ℃

  • 0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact, Back Flip

  • Pas de 0,5 mm, hauteur du contact inférieur de 2,5 mm, blindage avant rabattable FFC uniquement

  • Pas de 0.5/0.4mm, contact inférieur de 1,5 mm de hauteur, Transmission à grande vitesse avant, connecteur FPC

Liste des produits pour cette solution