産業機器向け特集
産業機器、工場機器、ロボット、AGV/AMR、医療機器向けのコネクタ特集です。
注目製品
スマートファクトリー、ロボット、センシングデバイス向け
小型防水インターフェースコネクタ
金属製のシェルでシールド構造を備えつつ、小型化を実現。シェルサイズ別にLF07、LF10、LF13の3タイプをご用意しています。
ゼロスクリュー端子台コネクタ
ゼロスクリュー™端子台EF2シリーズは、ねじを使わずにビルの分電盤などの電気設備とケーブルをつなげられるバネ式端子台です。ねじが不要になり、設置作業や保守点検工数を大幅に削減できます。
基板対ケーブルコネクタのベストセレクション Bee Collection
小型ハイパフォーマンスの基板対ケーブルコネクタを、用途に合わせて3つのブランドファミリーとしてご紹介します。
信号用
![]() |
SignalBee™ 信号用ケーブルコネクタ。小型、バリエーション豊富、用途に合わせて選べます。 |
高速伝送/フローティングコネクタ FunctionMAX™
FunctionMAX™は、産業機器のあらゆるニーズに最大の機能で応えることをミッションとした基板対基板用コネクタファミリー。フローティング量±0.6mm、10Gbpsの高速伝送を両立させた革新的なコネクタです。
超小型光アクティブコネクタ
電気接続に限界を感じていませんか?光アクティブコネクタで解決!絶縁デバイスの個数を減らし、回路規模縮小へ。光通信最大のメリット。減衰少なく、正確に遠くへ。
注目アプリケーション
ロボティクス
センシング
4K8K高精細映像機器
データセンター
最大56Gbps NRZ/112Gbps PAM4の高速差動信号に対応したコネクタ。ASICやGPUのチップセットなどの接続としても使用されています。
5G向け
SMAアンテナコネクタを使った「FL CoaxBridge」はLPWA規格をクリアすることができ、さらに省スペース、低コストを実現します。お客さまの基板設計のご要望に応じて3つの接続プランからお選びいただけます。