RM15QPS-8PH(81)
CL0109-0850-0-81
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2024/07/19
製品情報
- 製品名
- RM15QPS-8PH(81)
- HRS NO
- CL0109-0850-0-81
基本性能
- コネクタ形状
- プラグ
- パーツ
- 一般呼称
- 準拠規格
- 安全規格
- 伝送規格
- 定格電流
- 5.0 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 500.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- DC 700.0 V
- 定格電圧(DC) その他
- 極数
- 8
- その他極数
- シェルサイズ (mm)
- 15 mm
- 使用温度範囲 Max.
- 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -25 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 防水性能
- 接触抵抗
- 4.0 mΩ Max.
- 耐電圧
- 1500 V Max.
- ロック方式
- プッシュオン バヨネット
- 結線方法
- 半田付け
- ケーブル外径
- 11.5 mm
- 挿抜回数
- 2000
- フィンガープロテクト
- 無
- シールド機能
- 無
- 基板実装方法
- 接点部めっき
- 銀
- 塩水噴霧時間(耐腐食性)
- h
- 外装材料
- 金属
- 外装表面仕上げ
- ニッケル
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- コンタクトSEX
- オス
- ハウジング色
- パネル取り付け方法
- 開口部方向
- ストレート
- 基板固定方法
- 半田上がり防止構造
- キー
- 無
- キャップ材料
製品サイズ
- めっき厚
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 適合電線被覆外径(Min.)
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 23.0 mm
- 本体幅(奥行き)
- 36.5 mm
- 本体高さ
- 23.0 mm
- 電線/ケーブルのULスタイル
- 適合電線備考
- 推奨基板厚
梱包仕様
- 梱包形態
- 袋
- 購入単位数
- 20 PCS
- 質量
- 30.7 g
- Static Sensitive
- 無
- 箱入数
- 200 PCS
その他
- ハーネス品
- いいえ
- ケーブル長
- 使用ケーブル色
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [RM15QPS-8PH(81)_CL0109-0850-0-81_2DDrawing_0001527207.pdf: 69 KB]
- 2D図面 - English [RM15QPS-8PH(81)_CL0109-0850-0-81_2DDrawing_0001527208.pdf: 82 KB]
- 規格表 - 日本語 [RM15QPS-8PH(81)_CL0109-0850-0-81_SpecSheet_0001527209.pdf: 155 KB]
- 規格表 - English [RM15QPS-8PH(81)_CL0109-0850-0-81_SpecSheet_0001527210.pdf: 82 KB]
組み立て情報
3Dモデル、MCAD、基板フットプリント、ECAD
その他
- フリードキュメント[詳細はシリーズページにて]
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : RM15QPS-8PH(81)
- HRS NO : 01090850081
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。