LF07WBRB-6SD-A(31)
CL0136-1022-0-31
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2024/09/21
製品情報
- 製品名
- LF07WBRB-6SD-A(31)
- HRS NO
- CL0136-1022-0-31
基本性能
- コネクタ形状
- レセプタクル
- パーツ
- 一般呼称
- 準拠規格
- 安全規格
- C-UL/CSA, UL
- 伝送規格
- CAT5e
- 定格電流
- 4.0 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- AC 60.0 V
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- DC 60.0 V
- 定格電圧(DC) その他
- 極数
- 6
- その他極数
- 複合6芯 : 電源2芯 4A, 信号4芯 1A
- シェルサイズ (mm)
- 7 mm
- 使用温度範囲 Max.
- 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -25 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 防水性能
- IPX7, IP X8
- 接触抵抗
- 耐電圧
- 300 V Max.
- ロック方式
- バヨネット
- 結線方法
- 半田付け
- ケーブル外径
- 挿抜回数
- 1000
- フィンガープロテクト
- 無
- シールド機能
- 有
- 基板実装方法
- スルーホールDIP
- 接点部めっき
- 金
- 塩水噴霧時間(耐腐食性)
- 48 h
- 外装材料
- 金属
- 外装表面仕上げ
- ニッケル
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- コンタクトSEX
- メス
- ハウジング色
- 黒
- パネル取り付け方法
- バルクヘッド(リアマウント)
- 開口部方向
- ストレート
- 基板固定方法
- 半田上がり防止構造
- キー
- 無
- キャップ材料
製品サイズ
- めっき厚
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 適合電線被覆外径(Min.)
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 20.0 mm
- 本体幅(奥行き)
- 20.0 mm
- 本体高さ
- 15.0 mm
- 電線/ケーブルのULスタイル
- 適合電線備考
- 推奨基板厚
梱包仕様
- 梱包形態
- トレー
- 購入単位数
- 50 PCS
- 質量
- 7.8 g
- Static Sensitive
- 無
- 箱入数
- 400 PCS
その他
- ハーネス品
- いいえ
- ケーブル長
- 使用ケーブル色
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [LF07WBRB-6SD-A(31)_CL0136-1022-0-31_2DDrawing_0001292097.pdf: 96 KB]
- 2D図面 - English [LF07WBRB-6SD-A(31)_CL0136-1022-0-31_2DDrawing_0001292099.pdf: 106 KB]
- 規格表 - 日本語 [LF07WBRB-6SD-A(31)_CL0136-1022-0-31_SpecSheet_0001292098.pdf: 164 KB]
- 規格表 - English [LF07WBRB-6SD-A(31)_CL0136-1022-0-31_SpecSheet_0001292100.pdf: 77 KB]
- 認定資料 (UL) [LF07WBRB-6SD-A(31)_CL0136-1022-0-31_Certifications_UL_0001457559.pdf: 542 KB]
- 認定資料 (UL/cUL) [LF07WBRB-6SD-A(31)_CL0136-1022-0-31_Certifications_cUL_0001461369.pdf: 542 KB]
3Dモデル、MCAD、基板フットプリント、ECAD
その他
- フリードキュメント[詳細はシリーズページにて]
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : LF07WBRB-6SD-A(31)
- HRS NO : 01361022031
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。