Global icon

DX33A-50S-LNA(55)

CL0230-0206-4-55

RoHS (EU)2015/863 Nicht empfehlenswert für neue Designs

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • DX33A-50S-LNA(55)
  • コネクタ形状
  • レセプタクル
  • パーツ
  • パネル取り付け方法
  • スクリュー
  • ハーネス品
  • いいえ

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am 2025/11/11

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • DX33A-50S-LNA(55)
  • CL-Nummer
  • CL0230-0206-4-55
  • コネクタ形状
  • レセプタクル
  • パーツ
  • パネル取り付け方法
  • スクリュー
  • ハーネス品
  • いいえ
  • ケーブル長
  • 一般呼称
  • 準拠規格
  • 安全規格
  • 伝送規格
  • 伝送速度
  • 防水性能
  • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
  • 48時間 h
  • 挿抜回数
  • 1000
  • 極数
  • 50
  • その他極数
  • 開口部ピッチ
  • 1.27 mm
  • 接点部めっき
  • ロック方式
  • ねじ止め
  • 定格電流
  • 0.5 A
  • 定格電流 その他
  • 定格電圧(AC)
  • AC 125.0 V
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
  • 含有
  • コネクタ形状詳細
  • 実装ピッチ
  • 1.27 mm
  • 列数(嵌合部)
  • 2
  • めっき厚
  • 千鳥パターン
  • キー
  • 外装表面仕上げ
  • ニッケル
  • 外装材料
  • 亜鉛合金
  • コンタクトSEX
  • ハウジング色
  • シールド機能
  • 基板固定方法
  • キャップ材料
  • フィンガープロテクト
  • 半田上がり防止構造
  • 耐電圧
  • 300 V Max.
  • 接触抵抗
  • 推奨基板厚
  • 本体高さ
  • 10.5 mm
  • 本体長さ(ピッチ方向)
  • 53.45 mm
  • 本体幅(奥行き)
  • 17.6 mm
  • 電線/ケーブルのULスタイル
  • 適合電線被覆外径(Max.)
  • 適合電線被覆外径(Min.)
  • 適合電線備考
  • ケーブル外径
  • 梱包形態
  • トレー
  • 購入単位数
  • 30 PCS
  • 質量
  • 13.2 g
  • 吸着テープ
  • Static Sensitive
  • 箱入数
  • 240 PCS
  • 備考

  Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung , Steckverbindertyp
Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verbindung von unterschiedlichen Legierungen