Global icon

FD*D シリーズ

リボンケーブル用ロープロ FD 形D-subコネクタ


特長

リボンケーブル用ロープロ FD 形D-subコネクタ
 

1. 金属シェルを使用し、小型化、堅牢化に貢献致します。
2. ライトアングルタイプ、ストレートタイプ、はんだタイプ、圧着タイプ、
 リボン圧接タイプと組合せが可能です。

 

 

  • コネクタ形状
  • その他
  • パーツ
  • パネル取り付け方法
  • ハーネス品
  • いいえ
  • ケーブル長
  • 一般呼称
  • D-sub
  • 準拠規格
  • 安全規格
  • 伝送規格
  • 伝送速度
  • 防水性能
  • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
  • 48 hours h
  • 挿抜回数
  • 500
  • 極数
  • 9, 15, 25, 37
  • その他極数
  • 開口部ピッチ
  • 2.74, 2.76 mm
  • 接点部めっき
  • ロック方式
  • 定格電流
  • 1.0 A
  • 定格電流 その他
  • 定格電圧(AC)
  • AC 200.0 V
  • 定格電圧(AC) その他
  • 定格電圧(DC)
  • 定格電圧(DC) その他
  • 基板実装方法
  • 開口部方向
  • ストレート
  • 基板実装スタイル
  • 結線方法
  • 圧接
  • 適合電線サイズ (AWG) Min.
  • 28
  • 適合電線サイズ (AWG) Max.
  • 28
  • 適合電線サイズ (mm²) Min.
  • 適合電線サイズ (mm²) Max.
  • 使用温度範囲 Max.
  • 85 ℃
  • 使用温度範囲 Min.
  • -55 ℃
  • 取付方向
  • フローティング量 (XY)(mm)
  • 有効かん合長(Z)(mm)
  • 使用ケーブル色
  • コネクタ形状詳細
  • ユニット

主な用途/製品カテゴリ

I/O

コネクタ一覧(規格表、2D図面、3D、代理店在庫)

車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。