Global icon

シリーズ検索:3件あります
  • MS-156C
    おすすめ

    MS-156C シリーズ

    高さ1.35mm 超小型チェック用同軸スイッチ


    1. 低挿入損失
    2. 低背、省スペース
    3. 広帯域で使用可能
    4. 自動実装対応
    5. ハロゲンフリー・RoHS2対応品

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, アダプタ
    • パーツ
    • 一般呼称
    • SMA, N
    • 準拠規格
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • ケーブル長
    • 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 1000 mm
    • 特性インピーダンス
    • 50.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 6.0, 11.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.5 Max.
    • 極数
    • 1
    • 挿抜回数
    • 30, 100, 500, 10000, 100000, 200000
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 中心接点部めっき
    • 外部接点部めっき
    • 金, ニッケル
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • ケーブル外径
    • 1.13, 3.4 mm
    • 結線方法
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 適合電線備考
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40, -30 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • Gray, Black
    • 嵌合部1
    • MS-156C, SMA
    • 嵌合部2
    • SMA, N
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
  • U.FL
    おすすめ

    U.FL シリーズ

    かん合高さ1.9mm~2.4mm 軽量 SMT 小型同軸コネクタ
    1. 省スペース設計
    2. 無はんだ接続タイプあり※U. FL(A)
    3. RF特性(~18GHz)
    4. 極細フッ素系樹脂ケーブルに適合
    5. 自動実装可能
    6. 良好なかん合操作性
    7. ハロゲンフリー・RoHS2対応品
    8. 片側SMA・MMCX・TNCとハーネス可能

    • コネクタ形状
    • レセプタクル, アダプタ, 治具・治工具
    • パーツ
    • 一般呼称
    • SMA, U.FL
    • 準拠規格
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • ケーブル長
    • 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 116, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 250, 270, 300, 305, 350, 400, 420, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
    • 特性インピーダンス
    • 50.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 3.0, 6.0, 8.0, 12.0, 18.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.2, 1.3 Max.
    • 極数
    • 1
    • 挿抜回数
    • 30, 500, 1000, 10000
    • 基板実装方法
    • SMT, スルーホールDIP
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 中心接点部めっき
    • 外部接点部めっき
    • 金, ニッケル, 銀
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • ケーブル外径
    • 0.81, 0.95, 1.13, 1.32, 1.37 mm
    • 結線方法
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 適合電線備考
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85, 90, 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40, -10 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • White, Black, Gray
    • 嵌合部1
    • SMA_Jack, SMA_Plug, SMA, RP-TNC, U.FL, RP-SMA
    • 嵌合部2
    • U.FL_Plug, U.FL_Jack, U.FL, ML51
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
  • U.FL-K
    おすすめ

    U.FL-K シリーズ

    かん合高さ 2.5mm以下 小型同軸コネクタ

    1 低背同軸コネクタ(かん合高さ 2.5mm以下)
    2 耐熱105℃対応
    3 明確なクリック感により、半かん合を防止
    4 合計4箇所の接地で、基板剥離強度を向上
    5 優れた高周波特性
     - V.S.W.R. 1.6 以下 (0~8GHz)
    6 AVN、テレマティクス、カメラモジュール、アンテナ等の車載アプリケーションに最適

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • パーツ
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • ケーブル長
    • 100 mm
    • 特性インピーダンス
    • 50.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 8.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.6 Max.
    • 極数
    • 1
    • 挿抜回数
    • 30
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 中心接点部めっき
    • 外部接点部めっき
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • ケーブル外径
    • 1.32 mm
    • 結線方法
    • 半田付け
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 適合電線備考
    • 使用温度範囲 Max.
    • 90, 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • 嵌合部1
    • 嵌合部2
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:3件あります