Global icon

シリーズ検索:3件あります
  • HR41
    おすすめ

    HR41 シリーズ

    プラスチックシェル屋外用防水コネクタ

    1.耐候性に優れた屋外用防水コネクタ
    2.防水性能:IP67、IP68
    3.操作性の良いバヨネットロック
    4.現場結線に対応したアッセンブリー
    5.圧着端子は、JIS C 9711適合の汎用圧着工具で結線可能
    6.シーケンス構造
    7.活線挿抜に配慮した設計(5芯プラグ)
    8.耐雷サージ
    9.接触部は金めっきを採用
    10.安全規格 UL、TÜVを取得

     

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, 端子, その他
    • パーツ
    • Cap
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 伝送規格
    • 定格電流
    • 20.0, 24.0, 38.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 1000.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 1000.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 極数
    • 3, 5
    • その他極数
    • シェルサイズ (mm)
    • 25 mm
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • IP 67, IP 68
    • 接触抵抗
    • 耐電圧
    • 2200, 4260 V Max.
    • ロック方式
    • バヨネット
    • 結線方法
    • 圧着
    • ケーブル外径
    • 9.0, 10.1, 11.0, 11.8, 12.4, 13.5 mm
    • 挿抜回数
    • 200
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 基板実装方法
    • 接点部めっき
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 1000 h
    • 外装材料
    • プラスチック
    • 外装表面仕上げ
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー
  • IX
    おすすめ

    IX シリーズ

    [ix Industrial™]

    IEC 規格準拠 次世代産業機器通信コネクタ
    産業機器向け汎用小型I/Oコネクタ
    IEC規格準拠 IEC 61076-3-124
    小型化、堅牢化、高速化を実現
    高いEMC耐性

    1. 小さいから、もっと自由に
    2. 脱破損
    3. 幅広い通信をサポート
    4. イーサネットも、それ以外も
    5. 優秀なノイズ耐性
    6. 簡単なのにしっかりロック
    7. THR(スルーホールリフロー)実装対応
    8. 汎用工具で結線可能な現場結線タイプもご用意 ※現場結線プラグのみ

     

    小型防水プッシュプルタイプ
    小型化、堅牢化、高速化且つ高い防水性・防塵性を実現
    高いEMC耐性

    1.  IP65、IP67対応
    2. プッシュプルロック 
    3. 高密度実装可能
    4. どのレセプタクルとも組み合わせ可能

     

    防滴カバータイプ
    1. 防滴/防塵:かん合状態でIP54対応
    2. 高密度実装– 実装ピッチ15mm
    3. すべての ix Industrial レセプタクルに対応

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, アダプタ
    • パーツ
    • パネル取り付け方法
    • スクリュー
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • IEC 61076-3-124
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA
    • 伝送規格
    • CAT6A
    • 伝送速度
    • 10.0 Gbps
    • 防水性能
    • IP 65, IP 67
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48 h
    • 挿抜回数
    • 100, 750, 5000
    • 極数
    • 8, 10
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 1.0 mm
    • 接点部めっき
    • ロック方式
    • プッシュプル, ラッチロック
    • 定格電流
    • 3.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 60.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧接
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 22, 24, 25, 28, 30
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 22, 24, 26, 30
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 使用温度範囲 Max.
    • 70, 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー
  • PQ50
    おすすめ

    PQ50 シリーズ

    産業機器向け給電・信号対応コネクタ

    【非防水タイプ】PQ50・PQ50Sシリーズ
    1. クリック感のあるサイドロック構造
    2. 高いケーブルクランプ力
    3. 電磁波の遮蔽効果と堅牢さを兼ねたダイカスト又は軽量化を実現したエンプラ樹脂めっき
     を使用
    4. 柔軟で豊富な展開を可能とする誤挿入防止キー構造
    5. パネルシェルへの裏挿しが可能
    6. 信頼性の高いグランド接続構造
    7. リステッドケーブル対応(耐圧600V)

    【防水タイプ】PQ50Wシリーズ
    1. 防水(IP65)対応
    2. 独自のレバーロック構造
    3. 裏挿しユニット化コンセプト
    4. 電磁波の遮蔽効果と堅牢さを兼ねたエンプラ樹脂めっきカバーを使用
    5. 独立したグランド端子構造
    6. 柔軟で豊富な展開を可能とする誤挿入防止キー構造

    【端子バリエーション】
    1. 用途に応じた端子バリエーション
    2. ランス保護構造
    3. 長さの異なるシーケンス端子をご用意
    4. 信頼性の高い接点構造
    5. 各シリーズ間で端子の使い回しが可能

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, 端子, その他
    • パーツ
    • Cover case, Shell, Clamp, Dummy pin
    • パネル取り付け方法
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 防水性能
    • IP 65
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48 hours h
    • 挿抜回数
    • 500
    • 極数
    • 20, 36, 48, 50
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 接点部めっき
    • ロック方式
    • レバーロック, ラッチロック
    • 定格電流
    • 12.5, 19.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 300.0, 600.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 300.0, 600.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 基板実装方法
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 基板実装スタイル
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 15, 18, 22, 28
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 14, 16, 18, 20, 24
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • コネクタ形状詳細
    • カバーケース, シェル, コードクランプ, アクセサリー
シリーズ検索:3件あります