Global icon

シリーズ検索:4件あります
  • CX
    おすすめ

    CX シリーズ

    USB Type-C

    1.USB Type-C 規格準拠
    2.表裏方向性のないリバーシブル構造
    3.明確なクリック感を実現(優れたロック構造)
    4.豊富なバリエーション
    5.ハロゲンフリー対応

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • Plug unit, Plug shell
    • パネル取り付け方法
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • ケーブル長
    • 1000 mm
    • 一般呼称
    • USB Type-C
    • 準拠規格
    • USB3.1, USB3.0, USB3.2, USB2.0, USB4
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • USB2.0, USB3.0, USB4 Gen.2x2
    • 伝送速度
    • 0.48, 5.0, 20.0 Gbps
    • 防水性能
    • IP 54, IP 68, IP 69K, IPX4
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48 hours h
    • 挿抜回数
    • 10000
    • 極数
    • 16, 24
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 接点部めっき
    • ロック方式
    • 簡易ロック, ねじ止め
    • 定格電流
    • 5.0, 6.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 20.0, 48.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 20.0, 48.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 基板実装方法
    • スルーホールリフロー(THR), SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード, スタンダード オフセット
    • 結線方法
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 使用温度範囲 Max.
    • 80, 85, 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40, -20 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • コネクタ形状詳細
    • ユニット, シェル, プラグレセプタクル
  • ST
    おすすめ

    ST シリーズ

    小型携帯端末機器用インタフェースコネクタ

     

    1. 強固なロック構造
    2. コネクタの逆挿入、ななめかん合を防止
    3. 小型機器のI/Fに最適
    4. 豊富なバリエーション
    5. ケーブルの種類が選択可能

     

     

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, その他
    • パーツ
    • Clamp, Bushing
    • パネル取り付け方法
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 防水性能
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 挿抜回数
    • 10000
    • 極数
    • 10, 18, 24, 36
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 接点部めっき
    • ロック方式
    • ラッチロック
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 100.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 基板実装方法
    • 開口部方向
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 結線方法
    • 半田付け
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 使用温度範囲 Max.
    • 80 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -30 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • コネクタ形状詳細
  • ZX
    おすすめ

    ZX シリーズ

    Micro-USB(USB2.0)コネクタ

    ZXシリーズは、携帯端末機器用のUSBインタフェースに使用するMicro-USBコネクタです。
    レセプタクル・プラグとも、豊富なバリエーションを取り揃えておりますので、様々な使用用途・実装形態に対応可能です。

    1. 高速伝送(USB2.0)対応
    2. レセプタクル バリエーション
    3. プラグ バリエーション
    4. スムーズな抜き差しで高寿命を実現した構造
    5. Micro-USBの認証(TID番号)を業界で初めて取得

     

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, その他
    • パーツ
    • Plug shell
    • パネル取り付け方法
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 一般呼称
    • MicroUSB
    • 準拠規格
    • USB
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • USB2.0
    • 伝送速度
    • 0.48 Gbps
    • 防水性能
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48 hours h
    • 挿抜回数
    • 10000
    • 極数
    • 5
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.65 mm
    • 接点部めっき
    • ロック方式
    • ラッチロック
    • 定格電流
    • 1.8 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 基板実装方法
    • SMT, スルーホールDIP
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード, リバース オンボード, リバース オフセット, スタンダード ボトムマウント
    • 結線方法
    • 半田付け
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -30 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • コネクタ形状詳細
  • LX

    LX シリーズ

    実装高さ2.0mm 超低背インターフェイスコネクタ

    1.実装高さ2.0mm を実現
    2.こじりに強い高強度構造
    3.ベローズ構造端子を採用した高い接触信頼性
    4.レセプタクル側の両端2端子は、他の端子より0.5mm 長いシーケンス構造
    5.誤挿入防止構造
    6.簡易ロック構造
    7.RoHS対応
    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • Bushing
    • パネル取り付け方法
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 防水性能
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48 hours h
    • 挿抜回数
    • 5000
    • 極数
    • 12, 16, 20
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 接点部めっき
    • ロック方式
    • ラッチロック
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 結線方法
    • 半田付け
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 使用温度範囲 Max.
    • 70 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー
シリーズ検索:4件あります