Global icon

シリーズ検索:2件あります
  • BM55
    おすすめ

    BM55 シリーズ

    0.3mm ピッチ、スタッキングハイト 0.5~0.8mm、奥行き 1.5mm 低背、電源信号複合、基板対FPCコネクタ

    1.低背・省スペース・高強度設計
    2.小型・高抜去力/高クリック感
    3. ハロゲンフリー


    【CES Innovation Awards® 2023 受賞】
    BM55シリーズは、CES Innovation Awards® 2023(Wearable Technologies 部門)において「Innovation Awards Honoree」を受賞しました。
    ▶[プレスリリース] ヒロセ電機の新製品「BM55」シリーズが CES® 2023 Innovation Awards Honoreeを受賞。 ~0.3mmピッチ、かん合高さ0.5mm、最大5A対応の基板対基板/FPCコネクタ~

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 開口部ピッチ
    • 0.3 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.3 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 0.5, 0.6, 0.8 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 0.5, 0.6, 0.8 mm
    • 嵌合高さ
    • 0.5, 0.6, 0.8 mm
    • 極数
    • 2, 10, 12, 14, 26
    • その他極数
    • Signal : 2 Power : 2
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 10
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 3.0, 4.0, 5.0 A
    • 定格電流 その他
    • 0.3, 0.2 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • DC 30.0 V
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • FH34

    FH34 シリーズ

    0.5mm ピッチ高さ1.0mm 上下両接点 バックフリップタイプ FPC・FFC用コネクタ

    1.低背0.5mmピッチ上下両接点コネクタ
    2.FH34SRJ :バックフリップ&独自の端子構造により、 FPC保持力が大幅に向上
    3.  FH34D:FPC/FFCタブ付き対応とし、 更にFPC保持を向上
    4.高速伝送対応 eDP(ver1.3)規格、MIPI (D-PHY)規格に対応可能
    5.ロックオープン状態での納入
    6.FPC・FFC挿入が容易
    7.0.3mm厚FPC・FFCに対応
    8.コネクタ下面のパターン禁止エリアが不要 (オーバーモールディング構造)
    9.ハロゲンフリー
    10.自動実装に対応
    11.500個巻き梱包も対応(試作用)

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 17.0, 18.0, 19.0, 22.0, 24.5, 27.0 mm
    • 本体高さ
    • 1.0 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 3.8 mm
    • 接点位置
    • 上下接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • Non-ZIF, ZIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.3 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 3.45 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 3.8 mm
    • アクチュエーター方式
    • バック
    • 極数
    • 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 40, 45, 50
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 列数(実装部)
    • 1
    • 伝送規格
    • USB3.1, SATA, PCIe Gen 3, MIPI D-PHY, eDP1.3, USB4.0 Gen.2
    • 伝送速度
    • 10.0 Gbps
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:2件あります