Global icon

シリーズ検索:5件あります
  • 2.4mm
    おすすめ

    2.4mm シリーズ

    MIL規格2.4mm同軸コネクタ

    1. MIL規格準拠の2.4mm同軸 コネクタ(MIL-STD-348B)
    2. 周波数50GHzまで対応
    3. 基板接続用レセプタクルは、ねじ留め実装方式を採用 
    4. フィールドリプレイサブルコネクタ(現場交換可能コネクタ)は 耐久性が求められるアプリケーションのRFモジュールインタフェースに最適
    5.  ケーブルハーネスは0.085インチフレキケーブルを採用
    6. 終端器もご用意
    7. RoHS2対応品

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 一般呼称
    • 2.4mm
    • 準拠規格
    • MIL
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • ケーブル長
    • 152, 304, 609, 914, 1219, 1524 mm
    • 特性インピーダンス
    • 42.5, 50.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 50.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 極数
    • 1
    • 挿抜回数
    • 500
    • 基板実装方法
    • ねじ止め
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 中心接点部めっき
    • 金
    • 外部接点部めっき
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • ケーブル外径
    • 2.5 mm
    • 結線方法
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 1.045 mm
    • 適合電線備考
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105, 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • Green
    • 嵌合部1
    • 嵌合部2
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
  • 2.4mm-TM
    おすすめ

    2.4mm-TM シリーズ

    MIL 規格 2.4mm 同軸コネクタ/無反射終端器

    1. 0~50GHz帯無反射終端器
    2. 小型、軽量
    3. 低V.S.W.R.&高信頼性
    4. MIL規格準拠(MIL-STD-348B)の 2.4mm同軸終端器

    • コネクタ形状
    • プラグ
    • パーツ
    • Terminator
    • 準拠規格
    • 特性インピーダンス
    • 50.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 50.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 結合度
    • 減衰量
    • ポート数
    • ポートのコネクタタイプ
    • 嵌合部1
    • 2.4mm
    • 嵌合部2
    • 基板実装方法
    • 接点部めっき
    • 金
    • 挿抜回数
    • 500
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
  • 2.92mm
    おすすめ

    2.92mm シリーズ

    MIL 規格 2.92mm 同軸コネクタ

    1. MIL規格準拠の2.92mm同軸コネクタ(MIL-STD-348B)
    2. 周波数40GHzまで対応。評価ボード用コネクタは43. 5GHz対応。
    3. 基板接続用レセプタクルは、ねじ留め実装方式を採用
    4. フィールドリプレイサブルコネクタ(現場交換可能コネクタ)は耐久性が求められるアプリケーションのRFモジュールインタフェースに最適
    5. ケーブルハーネスは0.085インチフレキケーブルを採用
    6. 終端器もご用意
    7. RoHS2対応品

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, アダプタ
    • パーツ
    • In-line Adapter, Conversion adapter
    • 一般呼称
    • 2.92mm
    • 準拠規格
    • MIL
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • ケーブル長
    • 101, 127, 152, 177, 203, 228, 254, 304, 457, 609, 914, 1219, 1524, 1828 mm
    • 特性インピーダンス
    • 50.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 40.0, 43.5 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.3 Max.
    • 極数
    • 1
    • 挿抜回数
    • 500, 1000
    • 基板実装方法
    • ねじ止め
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 中心接点部めっき
    • 金
    • 外部接点部めっき
    • パッシベート
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • 0.085 インチフレキシブルケーブル
    • ケーブル外径
    • 2.5 mm
    • 結線方法
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 1.27 mm
    • 適合電線備考
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105, 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • Green
    • 嵌合部1
    • 2.92mm
    • 嵌合部2
    • 2.92mm
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
  • BNC75
    おすすめ

    BNC75 シリーズ

    12G-SDI規格対応、75Ω、同軸コネクタ​

    1. 12G-SDI規格対応により4K信号を1ラインで伝送可能​
    2. 実装部・内部構造の最適化された設計により12Gbps対応を実現​
    3. 豊富なバリエーション​
     - 基板実装方法:SMT、DIP​
     - パネル取り付け方法:ビス留め、ナット締め​
     - 実装ピッチ:16mm、16.5mm、17mm、17.5mm​
    4. 12GHzの高周波特性に最適化した構造​

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, アダプタ
    • パーツ
    • 一般呼称
    • BNC, BNC(75), PL71
    • 準拠規格
    • MIL, JIS
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 特性インピーダンス
    • 75.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 2.0, 3.0, 12.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.2, 1.3, 1.4, 1.43 Max.
    • 極数
    • 挿抜回数
    • 500, 1000, 5000
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 中心接点部めっき
    • 金
    • 外部接点部めっき
    • ニッケル
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • 1.5C-QEV.CW, 1.5C-QEW.CW, 5.5C-UHD/FW, 3.3C-UHD/FW
    • ケーブル外径
    • 結線方法
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 適合電線備考
    • 使用温度範囲 Max.
    • 60, 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55, -40, -30 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • 嵌合部1
    • BNC(75), BNC(75)_Jack
    • 嵌合部2
    • BNC(75), PL71_Jack
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
  • POD

    POD シリーズ

    プッシュオン同軸コネクタ

    1. 小型にして高性能
    ①マイクロ波帯用コネクタのSMAコネクタ(当社HRMシリーズ)と比較して、約70%に小型化し、かつ使用周波数範囲は8GHzまでと広帯域です。
    ②嵌合部はこじりに対しても十分耐えうるバネ機構部を有していますので、ねじ込み式タイプのコネクタと同等の高い安定性と信頼性を有しています。

    2. 着脱が容易
    ①着脱に時間を要せず、ほとんど瞬時に行え、ロック音により確実な接続を確認できます。
    ②指で着脱できますので、スパナやトルクレンチ等の工具を備える必要がありません。

    3. 各種同軸ケーブルに適合
    ①回路部品の小型化に対応して、広く普及している0.085インチセミリジッドケーブルの端末コネクタとして最適です。
    ②1.5D-2V、2.5D-2V等のフレキシブルケーブルに適合します。
    • コネクタ形状
    • パーツ
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 特性インピーダンス
    • 周波数 (Max.)
    • V.S.W.R.
    • 極数
    • 挿抜回数
    • 基板実装方法
    • 開口部方向
    • 中心接点部めっき
    • 外部接点部めっき
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • ケーブル外径
    • 結線方法
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 適合電線備考
    • 使用温度範囲 Max.
    • 使用温度範囲 Min.
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • 嵌合部1
    • 嵌合部2
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:5件あります