HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
*前方一致検索
2mmピッチ 完全ロック 基板対ケーブル用コネクタ(UL, C-UL規格認定品)
1. 完全ロックによる明確なクリック感と確実な接続 2. 豊富なバリエーション 3. サイドロック構造 4. 誤挿入防止 5. DF11シリーズと圧着端子・圧着工具を共通化 6. ポッティング(樹脂充填)対応 7. UL, C-UL規格準拠 ※センターロックタイプもご用意(DF51Kシリーズ)
1. 完全ロックによる明確なクリック感と確実な接続 2. 豊富なバリエーション 3. 優れた操作性及び省スペース実装が可能(センターロックタイプ) 4. 誤挿入防止 5. ポッティング(樹脂充填)対応 6. DF11シリーズと圧着工具を共通化 7. UL, C-UL規格準拠 ※サイドロックタイプもご用意(DF51シリーズ)
1.0mmピッチ ロック付 基板対ケーブル用コネクタ
1.明確なクリック感と確実な接続2.こじりに強い堅牢構造3.信頼性の高いランス構造4.吸着エリアを確保し、吸着キャップが不要5.被覆外径φ0.9mm、AWG#28対応
0.8mmピッチ 小型・堅牢 基板対ケーブル用コネクタ
1. 小型コネクタ 2. 小型ながら堅牢構造 3. MAX 2.5Aの高電流対応(2芯:AWG#28使用時) 4. BOX型圧着端子により変形を防止 5. 半嵌合防止構造 6. ハロゲンフリー