Global icon

シリーズ検索:4件あります
  • TF06L
    おすすめ

    TF06L シリーズ

    0.5mmピッチ、2.1mmハイト、下接点、フロントフリップ、FFC/FPCコネクタ

    1. 省スペース
    - 0.5mmピッチ、高さ2.1mm、実装奥行き4.2mm
    2. 優れた作業性
    - 明確なクリック感
    3. 高い信頼性
    - 2点接点構造による接触信頼性向上
    - FPC位置決め構造によるFPC保持力の向上
    - はんだ上がり、フラックス上がり防⽌構造
    4. 環境対応
    - RoHS、ハロゲンフリー対応品*1

    *1 本製品は、ハロゲンフリー対応品です。
    (Br含有率:900ppm以下、Cl含有率:900ppm以下、Br+Cl、総含有率:1500ppm以下)

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 29.88, 34.88, 38.88, 44.88 mm
    • 本体高さ
    • 2.1 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 5.0 mm
    • 接点位置
    • 下接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.3 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 4.2 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 5.0 mm
    • アクチュエーター方式
    • フロント
    • 極数
    • 50, 60, 68, 80
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 列数(実装部)
    • 1
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
  • TF43SW
    おすすめ

    TF43SW シリーズ

    0.5mmピッチ/ 1.2mmハイト/ 下接点,  12A対応、電源信号複合、FPC/FFC用コネクタ

    1. 電源供給に最適な電源信号複合FPC/FFC用コネクタ
      - 12A (電源端子)、0.5A (信号端子)
    2. 同じ許容電流の製品と比べて、電源信号複合により省スペース
    3. アクチュエータ外れと不意なアクチュエータ開きを防止
    4. 2点接点による接触信頼性の向上
    5. ニッケルバリアによるはんだ上がり防止
    6. FPC/FFC厚0.3±0.03mm 標準厚に対応

    • コネクタ形状
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 47.88 mm
    • 本体高さ
    • 1.2 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 4.84 mm
    • 接点位置
    • 下接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.3 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 4.0 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 4.84 mm
    • アクチュエーター方式
    • フロント
    • 極数
    • 66
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 列数(実装部)
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 6.0 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
  • TF28A

    TF28A シリーズ

    0.5mm ピッチ/ 1.2mm ハイト/ 下接点

    フロントフリップ、 FPC/FFCコネクタ




    1. 省スペース:1.2mmハイトの低背デザイン

    2. アクチュエータの軸部を抱え込む構造により、アクチュエータ外れを防止

    3. 2点接点構造による接触信頼性の向上

    4. アクチュエータの突起により、不意なアクチュエータ開きを防止

    5. 明確なクリック感による確実な嵌合

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 53.1 mm
    • 本体高さ
    • 1.2 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 4.84 mm
    • 接点位置
    • 下接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.3 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 4.0 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 4.84 mm
    • アクチュエーター方式
    • フロント
    • 極数
    • 96
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 列数(実装部)
    • 1
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
  • TF49

    TF49 シリーズ

    0.5mmピッチ高さ1.5mm FPC・FFC用コネクタ

    1. 接続の高信頼性、堅牢構造
    2. 2点接触による異物対策
    3. 高いFPC・FFC保持力
    4. FPC・FFC厚 0.3mm対応
    5. ハロゲンフリー
    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 29.88 mm
    • 本体高さ
    • 1.5 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 5.0 mm
    • 接点位置
    • 下接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.3 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 4.2 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 5.0 mm
    • アクチュエーター方式
    • フロント
    • 極数
    • 50
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 列数(実装部)
    • 1
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:4件あります