Global icon

シリーズ検索:3件あります
  • SMP
    おすすめ

    SMP シリーズ

    MIL 規格SMP同軸コネクタ

    1. 優れた高周波特性
    2. 操作性に優れたプッシュオンタイプ
    3. 豊富なバリエーション
    4. MIL規格準拠(MIL-STD-348B)
    5. RoHS2適合品
    6. ハロゲンフリー

    • コネクタ形状
    • レセプタクル, ジャック, アダプタ
    • パーツ
    • 一般呼称
    • SMA, SMP
    • 準拠規格
    • MIL
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • ケーブル長
    • 100, 200, 300, 500 mm
    • 特性インピーダンス
    • 50.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 18.0, 30.0, 40.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.5 Max.
    • 極数
    • 1
    • 挿抜回数
    • 100, 500, 1000
    • 基板実装方法
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 中心接点部めっき
    • 外部接点部めっき
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • 0.085 インチフレキシブルケーブル
    • ケーブル外径
    • 1.44, 2.5 mm
    • 結線方法
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 適合電線備考
    • 使用温度範囲 Max.
    • 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • Green, Blue
    • 嵌合部1
    • SMP, SMA, SMP(FD), SMP(SB)
    • 嵌合部2
    • SMP, 2.92mm
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
  • SMP-TM
    おすすめ

    SMP-TM シリーズ

    MIL 規格SMP同軸コネクタ/無反射終端器

    1. 優れた高周波特性
    2. 操作性に優れたプッシュオンタイプ
    3. 豊富なバリエーション
    4. MIL規格準拠(MIL-STD-348B)
    5. RoHS2適合品
    6. ハロゲンフリー

    • コネクタ形状
    • ジャック
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 特性インピーダンス
    • 50.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 30.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 結合度
    • 減衰量
    • ポート数
    • ポートのコネクタタイプ
    • 嵌合部1
    • 嵌合部2
    • 基板実装方法
    • 接点部めっき
    • 挿抜回数
    • 100
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
  • PO51/PO72

    PO51/PO72 シリーズ

    DIN41612(Mスタイル)用同軸コネクタ

    1. DIN47297準拠
    プリント基板用多極コネクタ、P C N 1 0 F シリーズ(DIN41612、Mスタイル)用として開発したコネクタで、DIN47297に準拠しています。公称特性インピーダンスは、50Ω(PO51)と75Ω(PO72)です。

    2. 複合コネクタとして使用
    PCN10Fシリーズと組み合わせることにより、信号端子、高電流端子、同軸端子の複合コネクタとして使用でき、高密度実装に適しています。

    3. プラグインタイプ
    プラグインタイプのため、着脱が容易です。
    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック
    • パーツ
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • DIN
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 特性インピーダンス
    • 50.0, 75.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 1.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.2 Max.
    • 極数
    • 挿抜回数
    • 500
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 中心接点部めっき
    • 外部接点部めっき
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • 1.5C-2V, 1.5D-2V
    • ケーブル外径
    • 結線方法
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 適合電線備考
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • 嵌合部1
    • 嵌合部2
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:3件あります