Global icon

シリーズ検索:4件あります
  • FH35C
    おすすめ

    FH35C シリーズ

    0.3mmピッチ 高さ0.9mm 上下両接点バックフリップタイプFPC用コネクタ

    1.コネクタ高さ0.9mmと低背 上下両接点コネクタ
    2.バックフリップ&独自の端子構造により、FPC保持力が大幅に向上
    3.高速伝送対応 eDP™ ver.1.3/MIPI(D-PHY)規格に対応可能
    4.ロックオープン状態での納入
    5.FPC挿入が容易
    6.0.2mm厚FPCに対応
    7.コネクタ下面のパターン禁止エリアが不要 (オーバーモールディング構造)
    8.ハロゲンフリー
    9.自動実装に対応
    10.500個巻き梱包も対応(試作用)

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.6 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 4.3, 4.9, 5.5, 6.1, 6.7, 7.3, 7.9, 8.5, 9.1, 9.7, 10.9, 11.5, 12.1, 12.7, 13.3, 13.9, 15.1, 16.3, 16.9, 18.1, 19.9 mm
    • 本体高さ
    • 0.9 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 4.2 mm
    • 接点位置
    • 上下接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.2 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 3.35 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 4.2 mm
    • アクチュエーター方式
    • バック
    • 極数
    • 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 49, 51, 55, 61
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.3 mm
    • 列数(実装部)
    • 2
    • 伝送規格
    • eDP, MIPI
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.2 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
  • FH64MA
    おすすめ

    FH64MA シリーズ

    0.25mmピッチ 高さ0.5mm 上接点バックフリップタイプ 超低背FPC用コネクタ

    1. 超低背 上接点
    2. 省スペース
    3. 優れたFPC挿入性
    4. 高いFPC保持力
    5. 狭ピッチながらFPCの作り易さを実現
    6. 独自の機構でFPC誤嵌合を検出
    7. ハロゲンフリー
    8.500個巻き梱包も対応(試作用)

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 3.2, 3.7, 4.7, 5.7, 6.7, 8.2 mm
    • 本体高さ
    • 0.5 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 3.15 mm
    • 接点位置
    • 上接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.12 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 2.92 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 3.15 mm
    • アクチュエーター方式
    • バック
    • 極数
    • 5, 7, 11, 15, 19, 25
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.25 mm
    • 列数(実装部)
    • 2
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.2 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
  • FH76
    おすすめ

    FH76 シリーズ

    0.175mmピッチ / 0.5mmハイト ワンアクションロック、上接点、FPC用コネクタ
    1. 超低背、省スペース
    2. ワンアクションでロックが掛かる自動ロック構造
    3. ロック構造によるFPC保持力の向上
    4. 独自の機構でFPC誤かん合を検出
    5. 環境対応

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.35 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 7.655 mm
    • 本体高さ
    • 0.5 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 2.95 mm
    • 接点位置
    • 上接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • LIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.12 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 2.95 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 2.95 mm
    • アクチュエーター方式
    • ワンアクション
    • 極数
    • 34
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.175 mm
    • 列数(実装部)
    • 2
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.15 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
  • FH80
    おすすめ

    FH80 シリーズ

    0.15/0.225mmピッチ、0.44mmハイト、上接点、電源信号複合、
    バックフリップFPCコネクタ

     

    1 世界最低背クラスZIFコネクタ
      - 超低背 ハイト: 0.44mm
     - 省スペース ピッチ: 0.15mm 奥行: 2.92mm(アクチュエータロック状態)
    2 定格電流2A対応
     - 電源端子: 2A/芯
     - 信号端子: 0.2A/芯

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.3, 0.45 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 2.8, 3.625, 4.15, 4.525 mm
    • 本体高さ
    • 0.44 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 2.92 mm
    • 接点位置
    • 上接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 2.8 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 2.92 mm
    • アクチュエーター方式
    • バック
    • 極数
    • 6, 10, 19
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.15, 0.225 mm
    • 列数(実装部)
    • 2
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.2, 2.0 A
    • 定格電流 その他
    • 0.2 A
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:4件あります