Global icon

시리즈 검색 :8개 있습니다
  • DF36
    추천

    DF36 시리즈

    0.4mm Pitch, Vertical Mating, Micro-Coaxial Cable Connector

    1. Support High Density Mounting and Small- Diameter Hinge
    2. Enhanced Shield Performance
    3. Clickable and Secure Locking Design
    4. Reliable Contact Design
    5. Solder Wicking Prevention
    6. Robust Plug Design
    7. RoHS2, Halogen-free Compliant

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 기타
    • 부품
    • Metal cover
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50
    • 정격전류
    • 0.25 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 30.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1
    • 실장 Pitch
    • 0.4 mm
    • 접점부 Pitch
    • 0.4 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 9.66, 11.4, 11.66, 12.6, 13.66, 14.6, 15.66, 16.6, 19.66, 20.6, 21.66, 22.6, 23.66, 24.6 mm
    • 제품 폭
    • 2.8, 4.4 mm
    • 제품 높이
    • 1.2, 1.21, 1.5 mm
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 추천 기판 두께
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 접점부 도금
    • 금, 주석
    • 도금두께
    • 0.1, 0.3, 1.0 μm
    • 하우징 색상
    • 블랙, 베이지
    • 결선방법
    • 납땜
    • 적합 전선 타입
    • 세선동축 케이블
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 46
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 42
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -35 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
  • DH
    추천

    DH 시리즈

    고속전송用, 1mm Pitch, 소형 Interface Connector

     

    1. 소형 설계 

       (당사 1.27mm Pitch Connector와 비교시

        개구부 면적 약 50% 절감)

    2. 견고구조

    3. 독자적인 압접 구조

    4. EMI를 고려한 Shiled 구조

    5. 다양한 Variation

    6. 고속전송대응

     

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클
    • 부품
    • Lock screw, Cover case, Clamp metal, Cover case screw, Dust cap
    • 패널 장착방법
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 2.5 Gbps
    • 방수 성능
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48 hours h
    • 삽발 횟수
    • 1000
    • 핀수
    • 17, 27, 37, 51
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 1.0 mm
    • 접점부 도금
    • Lock 방식
    • Screw, Latch Lock
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 125.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 결선방법
    • 납땜, 압접
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 28
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 28
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -25 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 0
    • 커넥터 형태 정보
    • 악세서리, 커버 케이스, 장치, 코드 클램프
  • IX
    추천

    IX 시리즈

    [ix Industrial™]
    IEC Standard Compliant  Next-Generation Industrial Communication Connector

    Multi-purpose, compact I/O connector for industrial machinery.
    IEC Standard IEC 61076-3-124 compliant
    Compact, robust and supports high speeds
    High EMC resistance


    1. Smaller Size, Greater Design Freedom
    2. Breakage Prevention
    3. Supports a Wide Range of Transmission Speeds
    4. Ethernet and others
    5. Superior Noise Resistance
    6. Easy, but Provides a Reliable Connection
    7. THR (Through-Hole Mounting) Compatible
    8. Field-assembly type is also available that can be used with standard tools.
      *Field-Assembly Plug only

     

    Compact Waterproof Push-Pull Type
    Compact, robust, high-speed, waterproof, and dustproof
    High EMC resistance

    1. IP65, IP67 Compliant
    2. Push-Pull Lock
    3. Supports High-Density Mounting
    4. Compatible with All Receptacle Types

     

    Splashproof Cover Type
    1. Splashproof/Dustproof -IP54 when mated
    2  High mounting density -15mm mounting pitch
    3  Compatible with all ix Industrial™ receptacle types

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 잭, 어댑터
    • 부품
    • 패널 장착방법
    • Screw
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • IEC 61076-3-124
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA
    • 전송 규격
    • CAT6A
    • 전송 속도
    • 10.0 Gbps
    • 방수 성능
    • IP 65, IP 67
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48 h
    • 삽발 횟수
    • 100, 750, 5000
    • 핀수
    • 8, 10
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 1.0 mm
    • 접점부 도금
    • Lock 방식
    • Push-pull, Latch Lock
    • 정격전류
    • 3.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 60.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 결선방법
    • 납땜, 압접
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 22, 24, 25, 28, 30
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 22, 24, 26, 30
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 70, 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 커넥터 형태 정보
    • 악세서리
  • ZX
    추천

    ZX 시리즈

    >Micro-USB (USB2.0) 커넥터


    휴대단말용 USB 인터페이스 Micro-USB 커넥터
    리셉터클, 플러그 모두 풍부한 Variation을 갖추고 있으며, 다양한 사용용도 및 구현 형태에 대응 가능

    1. USB2.0 대응
    2. 리셉터클 Variation
    3. 플러그 Variation
    4. 부드러운 삽발거력 구조로 고수명 실현
    5. Micro-USB인증 (TID번호) 업계 최초 취득

     

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 기타
    • 부품
    • Plug shell
    • 패널 장착방법
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 일반 호칭
    • MicroUSB
    • 준거 규격
    • USB
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • USB2.0
    • 전송 속도
    • 0.48 Gbps
    • 방수 성능
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48 hours h
    • 삽발 횟수
    • 10000
    • 핀수
    • 5
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.65 mm
    • 접점부 도금
    • Lock 방식
    • Latch Lock
    • 정격전류
    • 1.8 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 30.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 기판실장 방법
    • SMT, Through Hole DIP
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board, Reverse on-Board, Reverse off-set, Standard bottom-mount
    • 결선방법
    • 납땜
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -30 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 커넥터 형태 정보
  • FX15

    FX15 시리즈

    LVDS 대응, 1.0mm Pitch, Board to Wire 커넥터

    1. 2열 접촉 및 1열 리드로 소형·공간절감 구조
    2. 공간절감 및 동일한 길이의 전송로 설계
    3. 풍부한 Variation
    4. 넓은 결합가이드 설계에 의한 우수한 결합성
    5. 뛰어난 Side Lock 조작성
    6. 높은 쉴드 효과 (FX15S 시리즈)
    7. RoHS 대응품
    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 단자, 기타
    • 부품
    • Ground plate
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 21, 31, 41, 51
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 100.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 2
    • 실장 Pitch
    • 0.5 mm
    • 접점부 Pitch
    • 1.0 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 22.4, 24.8, 25.7, 27.0, 27.4, 29.8, 30.06, 31.9, 32.0, 32.4, 32.85, 34.2, 36.9, 37.0, 37.4, 37.85 mm
    • 제품 폭
    • 3.5, 3.7, 4.0, 4.2, 4.4, 4.8, 5.5, 5.6, 11.4, 11.45 mm
    • 제품 높이
    • 2.2, 3.1, 4.8, 5.3, 6.15, 13.0, 13.45, 13.6 mm
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 있음
    • 추천 기판 두께
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 50
    • 접점부 도금
    • 금, 니켈
    • 도금두께
    • 0.1, 0.3 μm
    • 하우징 색상
    • 블랙
    • 결선방법
    • 납땜, 압착
    • 적합 전선 타입
    • 디스크리트 와이어, 세선동축 케이블
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 30, 32, 40
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 28, 30, 36
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55, -40 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
  • FX16

    FX16 시리즈

    차세대 고속전송용, 0.5mm Pitch, Board to Wire 커넥터

    1. 차세대 고속전송 대응
    2. V-by-One®HS 대응 커넥터
    3. FFC 하네스 작업 용이한 Flip Lock 하네스 구조 (특허취득 완료)
    4. 케이블 수직결합, 수평발거
    5. 다양한 Variation : 플러그, 케이블, 결합방법, 핀수
    6. RoHS 대응품
    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 기타
    • 부품
    • Ground plate
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 21, 31, 41, 51
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 60.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1
    • 실장 Pitch
    • 0.5 mm
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 20.46, 21.9, 22.4, 22.85, 23.6, 25.46, 26.9, 27.4, 27.85, 28.6, 30.46, 32.85, 35.4, 37.85, 40.4 mm
    • 제품 폭
    • 5.5, 5.55, 8.65, 8.7, 13.3, 15.0 mm
    • 제품 높이
    • 3.5, 3.7, 4.4, 5.3, 6.55 mm
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 지그재그 패턴
    • 추천 기판 두께
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 50
    • 접점부 도금
    • 도금두께
    • 하우징 색상
    • 블랙, 베이지
    • 결선방법
    • 납땜, FFC 접속
    • 적합 전선 타입
    • 쉴드 FFC, 세선동축 케이블
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 40
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 36
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 80 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
  • TM11R

    TM11R 시리즈

    EMI 대응, Modular Jack Connector

    1. Jack Connector부를 Sheild로 처리, 삽입시 Sheild부가 먼저 접촉
    2. Jack Connector는 ISO 8877 (ISDN Interface Connector) 준수

    • 커넥터 형태
    • 부품
    • 패널 장착방법
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 일반 호칭
    • RJ-11, RJ-45
    • 준거 규격
    • FCC, ISO8877
    • 안전규격
    • UL
    • 전송 규격
    • CAT3, CAT5
    • 전송 속도
    • 0.01, 0.1 Gbps
    • 방수 성능
    • 개구부 사이즈
    • 6, 8
    • 핀수
    • 6, 8
    • 포트 수
    • 1, 4
    • 쉴드 기능
    • 있음
    • 결선방법
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 접점부 도금
    • 정격전류
    • 0.1, 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 125.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 적합 전선 타입
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 삽발 횟수
    • 200
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 커넥터 형태 정보
  • TM21P

    TM21P 시리즈

    Enhanced Cat.5 규격대응, Modular Plug

    1. 고속 LAN 전송 대응
    2. EMI 대책 (TM21 ※ P-88P)
    3. Plug Latch 보호 대책 (TM21P-88P)
    4. Harness 방식
    5. 결선 작업 공정 단순화 (TM21 ※ P-88P)
    6. ISO 8877 표준 준수 ISO 8877 규격 (ISDN Interface Connector)

    • 커넥터 형태
    • 플러그
    • 부품
    • Shielded Plug unit and Cover, Cover, Guide plate, Shielded Plug unit and Short Cover, Non-shielded Plug
    • 패널 장착방법
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 일반 호칭
    • RJ-45
    • 준거 규격
    • FCC, ISO8877
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • CAT5e
    • 전송 속도
    • 1.0 Gbps
    • 방수 성능
    • 개구부 사이즈
    • 8
    • 핀수
    • 8
    • 포트 수
    • 1
    • 쉴드 기능
    • 없음, 있음
    • 결선방법
    • 피어싱
    • 기판실장 방법
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 접점부 도금
    • 정격전류
    • 1.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 125.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 적합 전선 타입
    • 쉴드 케이블, 논쉴드 케이블
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 25
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 24
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 0.2 mm²
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 0.2 mm²
    • 삽발 횟수
    • 200, 750
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 60 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -25 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 0
    • 커넥터 형태 정보
    • 커버 케이스, 악세서리
시리즈 검색 :8개 있습니다