Global icon

시리즈명 리스트
시리즈 검색 :5개 있습니다
  • CX
    추천

    CX 시리즈

    USB Type-C Connector

    1. USB Type-C compliant interface connector
    2. Reversible plug orientation ensures easy insertion
    3. Clear Tactile Click (Excellent Lock Design)
    4. Wide Product Variation
    5. Halogen-free

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 기타
    • 부품
    • Plug unit, Plug shell
    • 패널 장착방법
    • 하네스 제품
    • 없음, 있음
    • 케이블 길이
    • 1000 mm
    • 일반 호칭
    • |K|USB Type-C
    • 준거 규격
    • USB3.1, USB3.0, USB3.2, USB2.0
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1 Gen2, USB4 Gen.2x2
    • 전송 속도
    • 0.48, 5.0, 20.0 Gbps
    • 방수 성능
    • IP X8, X4
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48 hours h
    • 삽발 횟수
    • 10000
    • 핀수
    • 16, 24
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.2, 0.5 mm
    • 접점부 도금
    • Lock 방식
    • Friction
    • 정격전류
    • 5.0, 6.0 A
    • 정격전압 (AC)
    • AC 48.0 V
    • 정격전압 (DC)
    • DC 48.0 V
    • 기판실장 방법
    • THR, SMT
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board, Standard off-set
    • 결선방법
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 60, 80, 85, 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40, -30, -20 ℃
    • 케이블 색상
  • ST
    추천

    ST 시리즈

    소형 휴대단말용 인터페이스 커넥터


    1. 견고한 Lock 구조

    2. 커넥터 역삽입 및 경사삽입 방지

    3. 소형기기 I/F에 최적

    4. 풍부한 Variation

    5. 케이블 종류 선택 가능


     

    • 커넥터 형태
    • 기타
    • 부품
    • Clamp, Bushing
    • 패널 장착방법
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 방수 성능
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 삽발 횟수
    • 10000
    • 핀수
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 접점부 도금
    • Lock 방식
    • 정격전류
    • 1.0 A
    • 정격전압 (AC)
    • AC 100.0 V
    • 정격전압 (DC)
    • 기판실장 방법
    • 개구부 방향
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board, Reverse off-set
    • 결선방법
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 80 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -30 ℃
    • 케이블 색상
  • ZX
    추천

    ZX 시리즈

    >Micro-USB (USB2.0) 커넥터


    휴대단말용 USB 인터페이스 Micro-USB 커넥터
    리셉터클, 플러그 모두 풍부한 Variation을 갖추고 있으며, 다양한 사용용도 및 구현 형태에 대응 가능

    1. USB2.0 대응
    2. 리셉터클 Variation
    3. 플러그 Variation
    4. 부드러운 삽발거력 구조로 고수명 실현
    5. Micro-USB인증 (TID번호) 업계 최초 취득

     

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 기타
    • 부품
    • Plug shell
    • 패널 장착방법
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 1000, 1500 mm
    • 일반 호칭
    • MicroUSB
    • 준거 규격
    • USB
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • USB2.0
    • 전송 속도
    • 0.48, 1.48 Gbps
    • 방수 성능
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48 hours h
    • 삽발 횟수
    • 10000
    • 핀수
    • 5
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.65 mm
    • 접점부 도금
    • Lock 방식
    • Latch Lock
    • 정격전류
    • 1.8 A
    • 정격전압 (AC)
    • AC 30.0 V
    • 정격전압 (DC)
    • 기판실장 방법
    • SMT, Through Hole DIP
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board, Reverse on-Board, Reverse off-set, Standard bottom-mount
    • 결선방법
    • 납땜
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -30 ℃
    • 케이블 색상
    • Black
  • LX

    LX 시리즈

    실장높이 2.0mm, 초저배 인터페이스 커넥터

    1. 실장높이 2.0mm 실현
    2. 비틀림에 강한 고강도 구조
    3. Bellows 구조단자 채용한 높은 접촉 신뢰성
    4. 리셉터클측 양끝 2단자는 다른 단자 대비 0.5mm 긴 시퀀스 구조
    5. 오삽입 방지 구조
    6. 간이 Lock 구조
    7. RoHS 대응품
    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 기타
    • 부품
    • Bushing
    • 패널 장착방법
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 방수 성능
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48 hours h
    • 삽발 횟수
    • 5000
    • 핀수
    • 12, 16, 20
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 접점부 도금
    • Lock 방식
    • Latch Lock
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 결선방법
    • 납땜
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 70 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 케이블 색상
  • ZX360

    ZX360 시리즈

    [신규 설계 비추천] USB3.0 Micro-B 커넥터




    Micro USB3.0 규격 준수하는 5Gbps의 고속전송 대응 Micro-USB 커넥터

    차세대 인터페이스로서 다양한 소형기기에 사용

    1. 고속전송 (USB3.0) 대응

    2. Micro-USB2.0과 호환성 확보

    3. 부드러운 삽발거력 구조로 고수명 실현

    4. Micro-USB3.0 인증 (TID번호) 취득

    5. RoHS, 할로겐 프리 대응품


     


     

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 기타
    • 부품
    • Plug shell
    • 패널 장착방법
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 일반 호칭
    • MicroUSB
    • 준거 규격
    • USB
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • USB3.0
    • 전송 속도
    • 5.0 Gbps
    • 방수 성능
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48 hours h
    • 삽발 횟수
    • 10000
    • 핀수
    • 10
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.65 mm
    • 접점부 도금
    • Lock 방식
    • Latch Lock
    • 정격전류
    • 1.8 A
    • 정격전압 (AC)
    • AC 30.0 V
    • 정격전압 (DC)
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 결선방법
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -30 ℃
    • 케이블 색상
    • 0
시리즈 검색 :5개 있습니다